Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"328852","name":"PSS u2 T 16 (5 x 10 pcs.)","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IP"]}
La imagen real puede variar
PSS u2 T 16 (5 x 10 pcs.)
Número de producto: 328852
PSS u2, accessories, terminal block for electronic modules, 16-pin,
spring-loaded connection, PU 50 piece.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación |
cURus
SEV |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Intensidad asignada | 12 A |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | -40 - 105 °C |
Datos mecanicos
Tipo conector 1 | Borne de muelle 16 polos |
Superf. contacto material 1 | Au |
Color de la carcasa | gris negruzco RAL 7021 |
Sección de los conductores | 0.15 mm² |
Sección de conductor AWG K1 | 26-14 |
Peso neto | 1030 g |
Peso bruto | 1100 g |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
UNSPSC 25 | 39122331 |
Código EAN | 4046548073744 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242691 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC002584 |
Volumen | 0 |