text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSSu E F 2DI 60-R

Número de producto: 315201
PSSu, electronic module, failsafe, digital inputs and outputs, 2 inputs 60 V, for railway applications.

Unidad

Bajo pedido

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Campo de aplicación Fail-safe  
 
Número de entradas digitales 2  
Tensión continua en entrada 24 - 72 V  
Tipo tensión de entrada U1 DC  
Separación de pot. entradas sí  
Lugar montaje norma1 Trenes EN 50125-3  
Lugar mont. seg. norma1 Trenes Zona de vía (1 m - 3 m)  
Lugar montaje norma2 Trenes EN 61373  
Lugar mont. seg. norma2 Trenes Categoría 1, clase A + B  
Condic. climáticas según ... EN 50125-1  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 50155  
EN 60068-2-14  
EN 50125-3  
Norma para temp. ambiente EN 50155  
Temperatura ambiente -40 - 70  °C
Norma 2 para temp. ambiente EN 50125-1  
Temp. ambiental según norma2 -40 ... +70 °C  
Norma 3 para temp. ambiente EN 50125-3  
Temp. ambiental según norma3 -40 ... +70 °C  
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
¿Condensación permitida? breve  
Altura func. máx. s. n. m. 2000 m  
CEM según normativa .... EN 61000-4-4  
EN 61000-6-2  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Vibraciones según norma ... EN 50125-3  
Ruido banda ancha según EN 61373  
Norma1 ruido banda ancha Tren EN 61373  
Frec. ruido banda ancha Tren 5 ... 150 Hz  
Acel. ruido banda ancha Tren 0,79 g RMS  
Acel. choque según norma 1 2 g  
Acel. choque según norma 2 5 g  
Dist. fuga/disp. superf. según EN 50124-1  
Categoría de sobretensión OV2  
Grado suciedad dist.fuga/disp. PD2  
Norma p. grado de protección EN 60529  
Grado de protección, lugar de
Carcasa de clase de protección IP20  
Tipo de protección de bornes
Material carcasa parte inf. PC  
Material carcasa placa frontal PC  
Material carcasa codificación PA  
Clase de borne enchufable  
Dimensión de altura 76  mm
Dimensión Ancho 12.6  mm
Dimensión Profundidad 60.2  mm
Peso neto 45  g
Peso bruto 45  g
Nombre elem. codificación N  
Color elem. codificación amarillo  
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS no  
Cumplimiento de REACh No contiene sustancias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242604  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548067781  
Volumen 0.049  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Obligatorios

PSSu BP 1/8 S-T
PSSu BP 1/8 S-T 314600
PSSu, base module for electronic modules, periphery, 1-row, 4 connection levels, 8 terminals, screw connection, for increased environmental requirements.
PSSu BP-C1 1/12 S-T
PSSu BP-C1 1/12 S-T 314622
PSSu, base module for electronic modules, periphery, C-rail, 1-row, 6 connection levels, 12 terminals, screw connection, for increased environmental requirements. All the internal 7 signals are present atthe terminals!
PSSu BP 1/8 C-T
PSSu BP 1/8 C-T 314601
PSSu, base module for electronic modules, periphery, 1-row, 4 connection levels, 8 terminals, spring-loaded connection, for increased environmental requirements.
PSSu BP-C1 1/12 C-T
PSSu BP-C1 1/12 C-T 314623
PSSu, base module for electronic modules, periphery, C-rail, 1-row, 6 connection levels, 12 terminals, spring-loaded connection, forincreased environmental requirements. All the internal 7 signals are present atthe terminals!
PSSu BP 1/12 S-T
PSSu BP 1/12 S-T 314618
PSSu, base module for electronic modules, periphery, 1-row, 6 connection levels, 12 terminals, screw connection, for increased environmental requirements.
PSSu BP 1/12 C-T
PSSu BP 1/12 C-T 314619
PSSu, base module for electronic modules, periphery, 1-row, 6 connection levels, 12 terminals, spring-loaded connection, for increased environmental requirements.

Accesorios Opcionales

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, end angle for top hat rail, plastic version, black, PU 10 pieces, packed in a neutral carton with marking sticker.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, laser printable labelling brackets for PSSu/PSS4000 head, electronic and compact modules WITHOUT SEPARATOR, PU 10x pieces (10x DINA4 sheets with 4x 27 = 108 labels each, sum 1080 labels), packed in resealable polybags with marking sticker.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, end angle for top hat rail, metal version, for strong mechanical stress, PU 2 pieces.
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu, terminating plate with integrated terminating resistor, forincreased environmental requirements.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, laser printable labelling brackets for PSSu/PSS4000 head, electronic and compact modules WITH SEPARATOR, PU 10x pieces (10x DIN A4 sheets with 4x 27 = 108 labels each, sum 1080 labels), packed in resealable polybags with marking sticker.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, earthing terminal for top hat rail, PE connection, plasticversion, green/yellow, PU 10 pieces, packed in a neutral carton with marking sticker.