text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
3 Nalezené produkty
SDD ES ETH
540130
GTIN: 4046548083002
SDD (Safety Device Diagnostics), fieldbus module, standard, Modbus/TCP,2 RJ45 ports, 6 digital inputs/outputs, plug-in connection terminals (not supplied with the unit).

Na vyžádání
SDD ES PROFINET
540138
GTIN: 4046548083026
SDD (Safety Device Diagnostics), fieldbus module, standard, Profinet , 2 RJ45 ports, 6 digital inputs/outputs, plug-in connection terminals (not supplied with the unit).

Na vyžádání
SDD ES EIP
540137
GTIN: 4046548084412
SDD (Safety Device Diagnostics), fieldbus module, standard, EtherNet/IP,2 RJ45 ports, 6 digital inputs/outputs, plug-in connection terminals (not supplied with the unit).

Na vyžádání

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití