text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSSu E PS-P +/-10V

Numéro de l'article: 312591
GTIN: 4046548054125
PSSu, module électronique, passif, distribution de la tension,alimentation, primaire 24 V DC 0,5 A, secondaire 10 V DC 1 A, secondaire -10 V DC 0,5 A, régimepermanent 10 W, résistant aux courts-circuits, protégé contre la surcharge, isolégalvaniquement.

Unité

Votre prix

€128.58

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

PSSu, module électronique, passif, distribution de la tension,alimentation, primaire 24 V DC 0,5 A, secondaire 10 V DC 1 A, secondaire -10 V DC 0,5 A, régimepermanent 10 W, résistant aux courts-circuits, protégé contre la surcharge, isolégalvaniquement.

Homologation CE  
UKCA  
BG  
cULus Listed  
Domaine d’application Standard  
 
But de U1 Input  
Tension d'alimentation (V) 24  
24  
Type de tension d’alim. U1 DC  
Puissance absorbée DC 12  
Tolérance tension(s) de sortie -2 % / +2 %  
Sollicitations clim. selon... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norme température ambiante EN 60068-2-14  
Température d’utilisation 0  
60  
Norme température de stockage EN 60068-2-1/-2  
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Indic. soll. due à l’humidité 93 % d’humidité rel. à 40 °C  
Condensation autorisée ? non autorisé  
Install. haut. autori. AMSL 2000 m  
CEM selon norme .... EN 61000-4-4  
EN 61000-6-2  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Accél. choc selon la norme 1 15g  
Accél. choc selon la norme 2
Catégorie de surtensions II  
Niv. encr. lign fuites isol 2  
Norme indice de protection EN 60529  
Indice de protec° du lieu d'im
Indice de protection de boîtie IP20  
Indice de protection bornes
Matériau du boîtier partie inf PC  
Matériau du boîtier façade PC  
Matériau du boîtier codage PA  
Type de borniers Débrochable  
Dimensions hauteur 76  
Dimension largeur 12.6  
Dimension profondeur 60.2  
Poids net 37  
Poids brut 46  
Nom élément de codage C  
Couleur élément de codage gris clair  
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS oui  
Exemp° RoHS selon directive 7a  
7C I  
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
REACh substances contenues Plomb  
Oxyde de plomb  
Pourcentage du polluant > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
Entrée SCIP disponible oui  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27242610  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000024  
Caractéristique de réf. ETIM EC001600  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548054125  
Volume 0.049  dm3
Harmonized System Code 85044095  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires optionnels

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, équerre terminale pour support profilé, modèle en matièreplastique, noir, UE 10 pièces, emballage dans un carton neutre avec autocollant de marquage.
€8.33
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, équerre terminale pour support profilé, en métal, pour de fortes sollicitations mécaniques, UE 2 pièces.
€21.57
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, plaque de terminaison avec résistance de terminaison intégrée.
€22.22
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, borne de terre pour support profilé, raccordement PE, modèle enmatière plastique, vert / jaune, UE 10 pièces, emballage dans un carton neutre avec autocollant de marquage.
€58.74
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, bandes de repérage imprimables au laser pour tête de station, modules électroniques et compacts PSSu/PSS4000 AVEC LIGNE DE SÉPARATION,UE 10x pièces (10 x feuille A4 avec respectivement 4x 27 = 108 étiquettes, total 1 080 étiquettes),emballage dans sachet en polyéthylène refermable autocollant de marquage.
€135.35
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, bandes de repérage imprimables au laser pour tête de station, modules électroniques et compacts PSSu/PSS4000 SANS LIGNE DE SÉPARATION,UE 10x pièces (10 x feuille A4 avec respectivement 4x 27 = 108 étiquettes, total 1 080 étiquettes),emballage dans sachet en polyéthylène refermable autocollant de marquage.
€135.35

Accessoires obligatoires

PSSu BP 1/8 S
PSSu BP 1/8 S 312600
PSSu, embase, pour modules électroniques, périphérie, 1 rangée, 4 niveaux de raccordement, 8 bornes, raccordement à vis.
€9.57
PSSu BP 1/8 C
PSSu BP 1/8 C 312601
PSSu, embase, pour modules électroniques, périphérie, 1 rangée, 4 niveaux de raccordement, 8 bornes, raccordement à ressorts.
€8.27
PSSu BP 1/12 S
PSSu BP 1/12 S 312618
PSSu, embase, pour modules électroniques, périphérie, 1 rangée, 6 niveaux de raccordement, 12 bornes, raccordement à vis.
€10.42
PSSu BP 1/12 C
PSSu BP 1/12 C 312619
PSSu, embase, pour modules électroniques, périphérie, 1 rangée, 6 niveaux de raccordement, 12 bornes, raccordement à ressorts.
€11.13
PSSu BP-C 1/12 S
PSSu BP-C 1/12 S 312620
PSSu, embase, pour modules électroniques, périphérie, rail C, 1 rangée,6 niveaux de raccordement, 12 bornes, raccordement à vis.
€12.85
PSSu BP-C 1/12 C
PSSu BP-C 1/12 C 312621
PSSu, embase, pour modules électroniques, périphérie, rail C, 1 rangée,6 niveaux de raccordement, 12 bornes, raccordement à ressorts.
€11.13