text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSSu E PS-P +/-10V

제품 번호: 312591
GTIN: 4046548054125
PSSu, 전자 모듈, 패시브, 전압 분배, 전원, 주 전원 24 V DC 0.5 A, 보조 전원 -10 V DC 0.5 A, 연속 출력 10 W, 회로 단락 방지, 과부하 방지, 갈바닉 절연.

단위

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
UKCA  
BG  
cULus 등재  
어플리케이션 범위 규격  
 
U1의 용도 입력  
공급 전압 (V) 24  
24  
공급 전압 유형 U1 DC  
전력 소모 DC 12  
출력 전압 허용 범위 -2 %/+2 %  
기후 적합성 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
주변 온도 표준 EN 60068-2-14  
대기 온도 0  
60  
보관 온도 표준 EN 60068-2-1/-2  
기후 적합성 표준 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
습도 등급 40°C에서 93% 상대 습도  
응결 허용? 허용 안됨  
영구 작동 높이 ASL 2000m  
EMC 수행 표준... EN 61000-4-4  
EN 61000-6-2  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
표준에 따른 진동 ... EN 60068-2-6  
표준1에 따른 연속 충격 15g  
표준2에 따른 가속 충격
과전압 범위 II  
공간 및 연면 오염도 2  
보호 유형 표준 EN 60529  
보호 종류, 부착
보호 종류, 호스팅 IP20  
단자 보호 유형
하단 섹션 하우징 소재 PC  
전면 플레이트 하우징 소재 PC  
하우징 소재 코드 PA  
터미널 스타일 플러그인  
높이 직경 76  
폭 치수 12.6  
깊이 치수 60.2  
순중량 37  
총중량 46  
코딩 요소 이름 C  
코딩 요소 색상 밝은 회색  
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 예  
지침에 따른 RoHS 예외 7a  
7c I  
REACh 적합성 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함  
REACh에 포함된 물질 선두  
납 산화물의  
오염물질 비율 % > 0,1  
CAS 번호 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP 항목 사용 가능 예  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27242610  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000024  
ETIM 참조 기능 EC001600  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548054125  
용량 0.049  dm3
Harmonized System Code 85044095  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1  
 

선택적 액세서리

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, 탑햇 레일용 종단 앵글, 플라스틱 버전, 검은색, PU 10x 피스, 표시 스티커를 부착한 일반 상자에 포장.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, 탑햇 레일용 종단 앵글, 금속 버전, 강한 기계적 응력 수용, PU 2x 피스.
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, 종단 레지스터가 탑재된 종단 플레이트.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, 탑햇 레일용 접지 단자, PE 연결, 플라스틱 버전, 녹색/노란색, PU 10x 피스, 표시 스티커를 부착한 일반 상자에 포장.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, PSSu/PSS4000 헤드용 레이저 인쇄 라벨링 브래킷, SEPARATOR 포함 전자 및 컴팩트 모듈, PU 10x 피스 (10x DIN A4 시트당 4x 27 = 108 라벨, 합 1080 라벨), 표시 스티커가 부착된 지퍼백에 포장.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, PSSu/PSS4000 헤드용 레이저 인쇄 라벨링 브래킷, SEPARATOR 비포함 전자 및 컴팩트 모듈, PU 10x 피스 (10x DINA4 시트당 4x 27 = 108 라벨, 합 1080 라벨), 표시 스티커가 부착된 지퍼백에 포장.

필수적 액세서리

PSSu BP 1/8 S
PSSu BP 1/8 S 312600
PSSu, 전자 모듈용 베이스 모듈, 주변장치, 1-row, 4x 연결 레벨, 8x 단자, 스크류 연결.
PSSu BP 1/8 C
PSSu BP 1/8 C 312601
PSSu, 전자식 모듈용 베이스 모듈, 주변장치, 1-row, 4x 연결 레벨, 8x 단자, 스프링 조립형 연결.
PSSu BP 1/12 S
PSSu BP 1/12 S 312618
PSSu, 전자 모듈용 베이스 모듈, 주변장치, 1-row, 6x 연결 레벨, 12x 단자, 스크류 연결.
PSSu BP 1/12 C
PSSu BP 1/12 C 312619
PSSu, 전자 모듈용 베이스 모듈, 주변장치, 1-row, 6x 연결 레벨, 12x 단자, 스프링 조립형 연결.
PSSu BP-C 1/12 S
PSSu BP-C 1/12 S 312620
PSSu, 전자 모듈용 베이스 모듈, 주변장치, C 레일, 1-row, 6x 연결 레벨, 12x 단자, 스크류 연결.
PSSu BP-C 1/12 C
PSSu BP-C 1/12 C 312621
PSSu, 전자 모듈용 베이스 모듈, 주변장치, C 레일, 1-row, 6x 연결 레벨, 12x 단자, 스프링 조립형 연결.