Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"263185","name":"PMI v431 CANopen","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMI v431 CANopen
Tuotenumero: 263185
GTIN:
Compact Touch Panel with 12.1" (31cm) Color TFT Display, 65536 colors @
800x600 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board
624MHz, 128MB RAM Interfaces: RS232, RS232/422/485, 4xUSB Host, USB
Slave, 2xPS2, Audio (Line-In, Line-Out), PCMCIA, LPT, ext. VGA Ethernet
10/100MBit/s Runtime licence PMI-PRO included, unlimited I/O. 24VDC
...
Lisää
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Compact Touch Panel with 12.1" (31cm) Color TFT Display, 65536 colors @ 800x600 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board 624MHz, 128MB RAM Interfaces: RS232, RS232/422/485, 4xUSB Host, USB Slave, 2xPS2, Audio (Line-In, Line-Out), PCMCIA, LPT, ext. VGA Ethernet 10/100MBit/s Runtime licence PMI-PRO included, unlimited I/O. 24VDC Options: Fieldbus: CANopen Frontpanel: Standard
General data
| Approval |
CE
cULus Listed |
Technical data
Electrical data
| Supply voltage (V) | 24 V |
| Type of supply voltage U1 | DC |
| Power consumption DC | 15 W |
Display
| Display type | TFT |
| Display diagonal | 12.1 Zoll |
| Display resolution | 800 x 600 |
| Display colour depth | 65536 |
| Type of touchscreen | resistive |
CPU
| RAM | 128MB |
USB interface
| Number of USB host interfaces | 4xUSB |
Ethernet interface
| Number of Ethernet interfaces | 1 |
Fieldbus interface
| Fieldbus interface | CANopen |
Serial interface
| Number of RS 232 interfaces | 1 |
VGA interfaces
| External VGA interface | VGA |
Environmental data
| Ambient temperature | 0 - 50 °C |
Mechanical data
| Height dimension | 258 mm |
| Width dimension | 341 mm |
| Depth dimension | 55 mm |
| Net weight | 3230 g |
| Gross weight | 4650 g |