text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
5 Nalezené produkty
Acc/MA/label plates/IP67
C1000033
GTIN: 4046548102802
Inscription labels for PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP (4R000001), 10 pieces, 20 x 8 mm.

Na vyžádání
µSD Memory Card 512MB M12A
4R000002
GTIN: 4046548095807
PDP67, accessories, microSD memory card, 512 MB, industrial version, nickel-plated brass housing, M12 connector , A-coded, for PDP67 devices. Product has been discontinued. Successor / alternative: 4R000005

Na vyžádání
Caps for IP67 moduls
380324
GTIN: 4046548065251
Accessories, end caps for M12 ports on PDP67 and PSS67 devices, protection type IP67, black, PU 4 pieces, use only for A- and D-codedM12 ports (380328 only for L coded).

Na vyžádání
Crimping Tool
380071
GTIN: 4046548087451
Hand crimping tool for pressing turned pin and socket contacts, diameter 0.08 - 2.5 mm², AWG 28 - 13, four-mandrel pressing, sensitive setting of the crimp measurement using an adjustment wheel,forced locking to prevent faulty crimping.

Na vyžádání
Acc/MA/caps L-coded/M12
380328
GTIN: 4046548104776
Accessories, end caps for M12 ports on PDP67 and PSS67 devices, protection type IP67, grey, PU 2 pieces, use only for L-coded M12 ports (380324 only for A- and D-coded).

Na vyžádání

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití