text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
5 produits trouvés
Acc/MA/label plates/IP67
C1000033
GTIN: 4046548102802
Plastic label plates for PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP (4R000001), 10 pieces, 20 x 8 mm.

Sur demande
µSD Memory Card 512MB M12A
4R000002
GTIN: 4046548095807
PDP67, принадлежности, карта памяти microSD, 512 МБ, промышленнаяверсия, корпус из никелированной латуни, разъем М12, тип А, для устройств PDP67. Product has been discontinued. Successor / alternative: 4R000005

Sur demande
Crimping Tool
380071
GTIN: 4046548087451
Ручной обжимной инструмент для обжима проточенных и гнездовых контактов, диаметр 0,08–2,5 мм², калибр по AWG 28–13, обжим с четырьмя оправками, прецизионная настройка калибра обжима с помощью регулировочногоколесика, принудительная блокировка для предотвращения ошибочного обжима.

Sur demande
Caps for IP67 moduls
380324
GTIN: 4046548065251
Принадлежности, заглушки для портов M12 на устройствах PDP67 и PSS67, тип защиты IP67, черные, 4 шт. в упаковке. Используйте только для портовM12 типа A и D (артикул 380328 только для портов типа L).

Sur demande
Acc/MA/caps L-coded/M12
380328
GTIN: 4046548104776
Принадлежности, заглушки для портов M12 на устройствах PDP67 и PSS67, тип защиты IP67, серые, 2 шт. в упаковке. Используйте только для портовM12 типа L (артикул 380324 только для портов типа A и D).

Sur demande

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue