Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"772140","name":"PNOZ m EF 16DI","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010100204710880JK"]}
Som på fig.
PNOZ m EF 16DI
Produktnummer: 772140
GTIN: 4046548069655
Configurable safe small controllers PNOZmulti 2, expansion module,
16 safe digital inputs.
Item
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
General data
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC (Eurasian) |
| Application range | Fail-safe |
Technical data
Electrical data
| Purpose of UINT1 | Versorgung des Moduls |
| Source of internal voltage | über Basisgerät |
| Voltage type of UINT1 | DC |
Inputs
| Number of digital inputs | 16 |
| U input to EN 61131-2 Type 1 | 24 V DC |
| Potential isolation input | nein |
Environmental data
| Ambient temperature standard | EN 60068-2-14 |
| Ambient temperature | 0 |
| Storage temperature standard | EN 60068-2-1/-2 |
| Climatic suitability standard |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Condensation permitted? | unzulässig |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| EMC to standard ... | EN 61131-2 |
| Vibration to standard ... | EN 60068-2-6 |
| Acc. shock to standard1 | 15g |
| Clearance & creepage dist. to | EN 61131-2 |
| Overvoltage category | II |
| Pollution degree clear.&creep. | 2 |
| Protection type standard | EN 60529 |
| Protection type, mounting | IP54 |
| Protection type, housing | IP20 |
| Terminal protection type | IP20 |
Mechanical data
| Mounting position | waager. auf Hutschiene |
| DIN-rail dimensions |
35 x 7,5 EN/IEC 60715
35 x 15 EN/IEC 60715 |
| Housing material lower section | PC |
| Housing material front plate | P_GEHAEUSE_MAT_F_PC |
| Housing material upper part | PC |
| Connection terminal |
Federkraftklemme
Schraubklemme |
| Terminal style | steckbar |
| Flex. cond. c/s AWG info | 24 - 12 AWG |
| Height dimension | 101.4 |
| Width dimension | 22.5 |
| Depth dimension | 120 |
| Net weight | 95 |
| Gross weight | 105 |
Environment
| RoHS directive |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS conformity | yes |
| RoHS exceptions | yes |
| RoHS except.s acc. to direct. | 7c I |
| REACh compliance | contains min. 1 SVHC-substance |
| REACh included substances | Lead |
| %-part of the pollutant | > 0,1 % |
| CAS No. | 7439-92-1 |
| SCIP entry available | yes |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commercial data
| ECLASS version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242204 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001419 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548069655 |
| Volume | 0.373 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantity per packaging unit | 1 |
Nødvendigt driftstilbehør
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
750004
Sæt med indstikbare erstatningsklemmer 4-polede med skrueteknik, pakke =hver 1 stk.
X1, X2, X3, X4.
Kr.231.00
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
751004
Sæt med indstikbare erstatningsklemmer 4-polede med fjederkraftteknik,pakke = hver 1
stk. X1, X2, X3, X4.
Kr.231.00
Ekstra tilbehør
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Forbindelsesstik til tilslutning af modulerne på venstre side af
basismodulet PNOZmulti, gul/sort (10 stk.).
Kr.371.00
Alternativ
PNOZ m EF 8DI4DO
772142
Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, udvidelsesmodul,
8 sikre digitale indgange, 4 sikre halvlederudgange.
Kr.2,502.00
PNOZ m EF 8DI2DOT
772144
Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, udvidelsesmodul,
8 sikre indgange, 2 sikre bipolare halvlederudgange.
Kr.4,482.00
PNOZ m EF 4DI4DOR
772143
Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, udvidelsesmodul,
4 sikre digitale indgange, 4 sikre relæudgange.
Kr.2,952.00
Passende til
PNOZ m B0
772100
Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, basismodul,
kan udvides, 20 sikre digitale indgange, 4 sikre halvlederudgange.
Kr.5,255.00
PNOZ m ES Powerlink
772119
De konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, feltbusmodul,
POWERLINK.
Kr.2,792.00
PNOZ m B1
772101
Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, basismodul,
kan udvides, Ethernet-interface med switch, USB-hukommelse.
Kr.3,997.00
PNOZ m EF Multi Link
772120
Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, udvidelsesmodul,
sikker tilslutning af 2 konfigurerbare, sikre, små styringer
PNOZmulti 2.
Kr.1,939.00
PNOZ m EF PDP Link
772121
Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, udvidelsesmodul,
sikker tilslutning af decentrale I/O-moduler.
Kr.1,939.00