text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PNOZ m EF 16DI

Número do produto: 772140
GTIN: 4046548069655
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo deexpansão, 16 entradas digitais seguras.

Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Homologação CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Campo de utilização Fail-safe  
 
Finalidade de UINT1 Versorgung des Moduls  
Fonte da tensão interna über Basisgerät  
Tipo de tensão de UINT1 DC  
Quantidade de entradas digitai 16  
Entr. U seg. EN 61131-2 tipo 1 24 V DC  
Isolamento pot. entrada nein  
Norma da temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0  
Norma temp. de armazenamento EN 60068-2-1/-2  
Adeq. da umidade cf. norma EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Condensação admissível? unzulässig  
Alt. op. adm. acima nível mar 2000 m  
EMV conforme norma... EN 61131-2  
Oscilações conforme norma... EN 60068-2-6  
Acel. choque conf. norma 1 15g  
Dist. dielétrica e de fuga cf. EN 61131-2  
Categoria de sobretensão II  
Grau de poluição dielétr. fuga 2  
Norma do tipo de proteção EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu IP54  
Tipo de proteção caixa IP20  
Tipo de proteção bornes IP20  
Posição de montagem waager. auf Hutschiene  
Dimensões do trilho padrão 35 x 7,5 EN/IEC 60715  
35 x 15 EN/IEC 60715  
Parte inf. material da caixa PC  
Placa front. material da caixa PC  
Material caixa peça superior PC  
Terminal de conexão Federkraftklemme  
Schraubklemme  
Tipo do terminal steckbar  
Especif. para 1 cabo flex.AWG 24 - 12 AWG  
Dimensão altura 101.4  
Dimensão de profundidade 22.5  
Dimensão de profundidade 120  
Peso líquido 95  
Peso bruto 105  
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS sim  
Exceções RoHS seg. diretriva 7c I  
Conformidade REACh ao menos uma substância SVHC  
Substâncias contidas no REACh Chumbo  
% da participação do poluente > 0,1 %  
N° CAS 7439-92-1  
Entrada SCIP disponível sim  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27242204  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000024  
Função de referência ETIM EC001419  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548069655  
Volume 0.373  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1  
 

Acessórios opcionais

PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs) 779260
Conector para conexão dos módulos no lado esquerdo do aparelho básico PNOZmulti, amarelo/preto (10 unidades).

Acessórios obrigatórios de operação

PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm 750004
Conjunto de terminais de reposição plugáveis de 4 polos em tecnologia deparafuso, VE = cada 1 unidade X1, X2, X3, X4.
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm 751004
Conjunto de terminais de reposição conectáveis de 4 polos em tecnologiade força elástica, VE = cada 1 unidade X1, X2, X3, X4.

Alternativa

PNOZ m EF 8DI4DO
PNOZ m EF 8DI4DO 772142
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo deexpansão, 8 entradas digitais seguras, 4 saídas seguras para semicondutores.
PNOZ m EF 8DI2DOT
PNOZ m EF 8DI2DOT 772144
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo deexpansão, 8 entradas seguras, 2 saídas bipolares seguras para semicondutores.
PNOZ m EF 4DI4DOR
PNOZ m EF 4DI4DOR 772143
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo deexpansão, 4 entradas digitais seguras, 4 saídas seguras para relés.

Correspondência

PNOZ m B0
PNOZ m B0 772100
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, aparelho básico, expansível, 20 entradas digitais seguras, 4 saídas seguras parasemicondutores.
PNOZ m ES Powerlink
PNOZ m ES Powerlink 772119
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo deFieldbus, POWERLINK.
PNOZ m B1
PNOZ m B1 772101
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, aparelho básico, expansível, interface de Ethernet com Switch, memória USB.
PNOZ m EF Multi Link
PNOZ m EF Multi Link 772120
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, aparelho básico, conexão segura de 2 minicontroladores seguros e configuráveis PNOZmulti 2.
PNOZ m EF PDP Link
PNOZ m EF PDP Link 772121
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo deampliação, conexão segura descentralizada dos módulos I/O.