PSSuniversal – E/A-Module für Steuerungen und E/A-Systeme

Individuell kombinieren

E/A-Module für Steuerungen und E/A-Systeme

Die Ein- und Ausgabemodule lassen sich individuell nach Ihrem tatsächlichen Bedarf zusammenstellen. Es steht Ihnen eine große Auswahl an E/A-Modulen für die sichere, nicht-sichere, digitale und analoge Signalverarbeitung zur Verfügung. Für spätere Systemanpassungen ergänzen oder tauschen Sie einfach die Module aus. Sie sind somit äußerst flexibel. PSSuniversal unterstützt eine einzigartige Mischung von Sicherheits- und Automatisierungsfunktionen in einem System.

E/A Module, die flexible Lösung – Ihre Vorteile

  • Ein-/Ausgabemodule für Remote I/O-System und das Steuerungssystem PSSuniversal individuell zusammenstellen
  • sicherheitsgerichtete und Standard-Steuerungsaufgaben lösbar
  • präzise an den Bedarf anpassbar durch feine Granularität des Systems
  • einfache Tauschbarkeit der Module für spätere Systemanpassungen
  • identischer Hardware-Aufbau von Remote I/O System und Steuerungssystem
  • durch simplen Tausch des Kopfmoduls ist der Wechsel in eine höhere Leistungsklasse möglich
E/A Module, die flexible Lösung

Merkmale der E/A-Module im Überblick

Merkmale der E/A-Module im Überblick
  • für sichere, nicht-sichere, digitale oder analoge Signalverarbeitung
  • bis zu 64 Module in beliebiger Reihenfolge montierbar
  • Spannungsversorgungsmodule für die Bildung unterschiedlicher Potenzialgruppen oder als Refresh-Modul für die höheren Leistungsklassen
  • Basismodule als Trägereinheit für die Module gewährleistet einfachen Tausch bei Systemanpassungen

E/A Module – bereit für unterschiedlichste Anwendungen

Es stehen Ihnen eine Vielzahl von Ein- und Ausgabemodule für die funktionale Sicherheit und Standard-Steuerungsfunktionen für unterschiedlichste Anwendungen zur Verfügung. Durch die feine Granularität des Systems ist eine äußerst flexible Anpassung der unterschiedlichen Peripheriemodule gewährleistet.

Temperaturbeständige Module

Raue Umgebungen erfordern Komponenten, die auch bei größeren Temperaturschwankungen zuverlässig arbeiten. Hier gibt es von PSSuniversal spezielle Module, die mit einem T in der Typenbezeichung gekennzeichnet sind. Sie finden sie überall dort, wo eine Schaltschrankheizung aufwändig bzw. unwirtschaftlich wäre oder eine hohe Wärme herrscht. Im Temperaturbereich von -30 °C bis +60 °C halten sie Feuchtigkeit und Tau, im Rahmen von Verschmutzungsgrad 2, problemlos stand.

E/A Module – bereit für unterschiedlichste Anwendungen

Individuell wie Ihre Branchenanwendung

Unser Produktspektrum: E/A-Module für Steuerungen und E/A-Systeme

Basismodule PSSuniversal

Trägereinheiten für die E/A-Module und für die Stromversorgungsmodule. Durch unkomplizierte Steckung auf die Basismodule, einfacher Tausch bei Systemanpassung.

Standard-E/A-Module PSSuniversal

Für digitale oder analoge Signalverarbeitung. Bis zu 64 E/A-Module können in beliebiger Reihenfolge montiert werden.

Zubehör PSSuniversal

Für PSSuniversal stellen wir Ihnen als Zubehör u.a. Endwinkel für Hutschienen, Abschlussplatten, Klemmen, USB-Kabel und Stecker zur Verfügung.

Stromversorgungsmodule PSSuniversal

Für interne Stromversorgung und die Bildung unterschiedlicher Potenzialgruppen.

Sichere E/A-Module PSSuniversal

Für digitale oder analoge Signalverarbeitung. Bis zu 64 E/A-Module können in beliebiger Reihenfolge montiert werden.
Top
Stammhaus

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: [email protected]

Technischer Support

Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: [email protected]

Amerika

  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Brasilien: + 55 11 4942-7032
  • Vereinigte Staaten (gebuehrenfrei): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Türkei: +90 216 577 55 52
  • Österreich: +43 1 7986263-444
  • Frankreich (gebuehrenfrei): +33 3 88104000
  • Finnland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Niederlande: +31 347 320477
  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Spanien: +34 938497433
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Russland: +7 495 6654993
  • Irland: +353 21 4804983
  • Deutschland: +49 711 3409 444
  • Schweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Großbritannien: +44 1536 460866
  • Dänemark: +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594

Asien-Pazifik

  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Neuseeland: +64 9 6345350
  • Südkorea: +82 31 778 3390
  • Singapur: +65 6839 2920
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Thailand: +66 210 54613
  • Australien (gebuehrenfrei): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • China: +86 400-088-3566
Kontaktformular öffnen
Telefon:+49 711 3409-0
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld