Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"380505","name":"PSS67 SB LC Cable IN af OUT am, A, 10m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
PSS67 SB LC Cable IN af OUT am, A, 10m
Artikelnummer: 380505
GTIN:
PSS67 SafetyBUS LC Kabel IN gewinkelter Buchsen- OUT gewinkelter.
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
UKCA |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Bemessungsstrom | 4 |
| Typ. Leiterwiderst. Datenl. K1 | 72 +/-6 Ohm/km |
| Typ. Wellenwiderstand K1 | 100 - 120 Ohm |
Umweltdaten
| Umgebungstemperatur |
-25
85 |
| VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 3 |
| Schutzart Gehäuse | IP68 |
Mechanische Daten
| Steckertyp 1 | 5-pol. M12-Buchsenstecker |
| Form von Steckertyp 1 | gewinkelt |
| Kodierung von M12-Stecker 1 | A-codiert |
| Steckertyp 2 | 5-pol. M12-Stiftstecker |
| Form von Steckertyp 2 | gewinkelt |
| Kodierung von M12-Stecker 2 | A-codiert |
| Kontaktoberflächen Material 1 | Au |
| Kontaktoberflächen Material 2 | Au |
| Material der Stifte | CuZn |
| Material der Buchsen | CuSn |
| Kabeltyp K1 | TP-(ST)-PUR |
| Länge des Kabels 1 | 10 |
| Material Schirmoberfläche K1 | Sn |
| Farbe des Kabelaußenmantel 1 | Signalgelb RAL1003 |
| Farbe des Gehäuses | schwarz |
| Material des Kabelmantels 1 | PUR |
| Schleppfähigkeit des Kabels 1 | nein |
| Max. Außendurchmesser Kabel K1 |
6.35
6.35 |
| Isolationsmat.l Datenleitg. K1 | PP |
| Isolationsmat. Versorg.leit K1 | PE-E |
| Querschnitt Datenleiter AWG K1 | 24 |
| Querschnitt Daten-Leiter K1 | 2 x 0,24 mm² |
| Querschnitt UB-Leiter K1 | 2 x 0,38 mm² |
| Querschnitt Schirm-Leiter K1 | 1 x 0,38 mm² |
| Verseilung K1 | 2x twisted pair |
| Abschirmung K1 | ja |
| Art der Abschirmung K1 | Drahtgeflecht |
| Anzahl der Adern K1 | 5 |
| Zulassungen des Kabels K1 | UL |
| Halogenfrei | Ja |
| Ölbeständigkeit | beständig |
| Flammwidrigkeit | UL Cable Flame |
| Gehäusematerial | PUR |
| Nettogewicht | 364 |
| Bruttogewicht | 374 |
Umwelt
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 0 nicht relevant |