text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

IndustrialPI DO

Artikelnummer: A3000003
GTIN: 4046548110104
Erweiterungsmodul für den IndustrialPI 4, 16 digitale Ausgänge, max. Strom je Ausgang: 500 mA (High-Side Mode), 100 mA (Push-Pull Mode)

Stück

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Zulassung CE  
 
Umgebungstemperatur -40 - 55  °C
Schutzart Gehäuse IP20  
Gehäusematerial Kunststoff  
Abmessung h 96  mm
Abmessung b 22.5  mm
Abmessung t 110.5  mm
Nettogewicht 130  g
Bruttogewicht 136  g
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 19200192  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001413  
GTIN 4046548110104  
Volumen 0.423  dm3
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1