text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

S1PN 400-500VAC 2c/o

Número do produto: 890210
GTIN: 4046548006926
Relé de monitoramento de sequência de fases para detectar sequência defases, falha de fase, assimetria de uma rede trifásica, tensão de medição = tensão de alimentação, 2 contatos do comutador, largura 22,5 mm, UB =400 - 500 V CA.

Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Relé de monitoramento de sequência de fases para detectar sequência defases, falha de fase, assimetria de uma rede trifásica, tensão de medição = tensão de alimentação, 2 contatos do comutador, largura 22,5 mm, UB =400 - 500 V CA.

Homologação CE  
CCC  
UKCA  
 
Fonte de alimentação U1 (V) 400 - 500  V
Tipo de tensão alimentação U1 CA  
Absorção de potência AC 8  VA
Proteção máx. do dispositivo Seção transvers. de cond. máx.  
Cat. utilização Norma CA/CC 1 EN 60947-4-1  
Cat. utilização Nor. CA15/CC13 EN 60947-5-1  
Material de contato do relé AgCdO  
adic. Detalhes de cont.do relé + 3,0 µm Au  
Tensão climática segundo... EN 60068-2-78  
Temperatura ambiente -15 - 55  °C
Condensação admissível? inadmissível  
EMV conforme norma... EN 50082-2  
EN 50081-1  
Oscilações conforme norma... EN 60068-2-6  
Dist. dielétrica e de fuga cf. EN 60947-1  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Tipo de proteção caixa IP40  
Tipo de proteção bornes
Posição de montagem indiferente  
Parte inf. material da caixa PPO UL 94 V0  
Placa front. material da caixa ABS UL 94 V0  
Material caixa peça superior PPO UL 94 V0  
Terminal de conexão Terminal por aparafusamento  
Tipo do terminal fixo  
Especif. para 1 cabo flex.AWG 24 a 10 AWG  
Dimensão altura 87  mm
Dimensão de profundidade 121  mm
Dimensão de profundidade 22.5  mm
Peso líquido 125  g
Peso bruto 135  g
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS não  
Conformidade REACh Não contém substâncias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27210127  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000019  
Função de referência ETIM EC001441  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548006926  
Volume 0.277  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1