Výběhový produkt
Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
PMCtendo DD4 Ersatz BGR Steckersatz
bestehend aus: Stecker X3, X4, X7, X8 Stecker 0A, 0B.
Na vyžádání
PMCtendo DD4 D1 I/O-Karte
Výběhový produkt
Erweiterungskarte mit 14 Ein-und 8 Ausgänge einsetzbar in PMCtendo DD4
& PMCtendo DD5 & PMCprotego.
Na vyžádání
Nennstrom: 42 A Verlustleistung typ.: 15 W Schutzklasse: IP20
Anschlussart: Klemmen.
Na vyžádání
Netzfilter Nennstrom: 7 A, Verlustleistung typ.: 4 W Schutzklasse:
IP20, Anschlussart: Klemmen.
Na vyžádání
Netzfilter Nennstrom: 30 A, Verlustleistung typ.: 12 W Schutzklasse:
IP20, Anschlussart: Klemmen.
Na vyžádání
Netzfilter Nennstrom: 16 A, Verlustleistung typ.: 8 W Schutzklasse:
IP20, Anschlussart: Klemmen.
Na vyžádání
PMC Erweiterungskarte Profibus DP Slave
Výběhový produkt
Karte einsetzbar in PMCtendo DD5 & PMCprotego.
Na vyžádání
Widerstand Brems 300W/91R/T/U
Výběhový produkt
geeignet für die PMCtendo-DD5/480VAC Type: FZECQU 200x65-91 Leistung
bei 40°C/100%ED: 300 W Widerstandswert: 91 OHM Temperaturschalter
180°C: Meldekontakt 2A/24VDC (DC11) UL-Ausführung.
Na vyžádání
Widerstand Brems 600W/66R/T/U
Výběhový produkt
geeignet für die PMCtendo-DD5/230VAC Type: FZECQU 400x65-66 Leistung
bei 40°C/100%ED: 600 W Widerstandswert: 66 OHM Temperaturschalter
180°C: Meldekontakt 2A/24VDC (DC11) UL-Ausführung.
Na vyžádání
Widerstand Brems 600W/91R/T/U
Výběhový produkt
geeignet für die PMCtendo-DD5/400VAC Type: FZECQU 400x65-91 Leistung
bei 40°C/100%ED: 600 W Widerstandswert: 91 OHM Temperaturschalter
180°C: Meldekontakt 2A/24VDC (DC11) UL-Ausführung.
Na vyžádání
geeignet für die PMCtendo-DD4/70A und PMCprotego D/72 Type: FZZCQU
500x65-10 Leistung bei 40°C/100%ED: 1600 W Widerstandswert: 10 OHM
Temperaturschalter 180°C: Meldekontakt 2A/24VDC (DC11) UL-Ausführung.
Na vyžádání
Nennstrom: 100A Verlustleistung typ.: 24W Schutzklasse: IP20
Anschlussart: Klemmen.
Na vyžádání
geeignet für die PMCtendo-DD4/40A und PMCprotego D/48 Type: FZZCQU
500x65-15 Leistung bei 40°C/100%ED: 1600 W Widerstandswert: 15 OHM
Temperaturschalter 180°C: Meldekontakt 2A/24VDC (DC11) UL-Ausführung.
Na vyžádání
Widerstand Brems 300W/66R/T/U
Výběhový produkt
geeignet für die PMCtendo-DD5/230VAC Type: FZECQU 200x65-66 Leistung
bei 40°C/100%ED: 300 W Widerstandswert: 66 OHM Temperaturschalter
180°C: Meldekontakt 2A/24VDC (DC11) UL-Ausführung.
Na vyžádání
PMCtendo DD4 Motorstecker Bausatz
Výběhový produkt
Steckerbausatz "X9", für Gerätegröße bis 20A.
Na vyžádání
PMCtendo DD4 Profibus Karte
Výběhový produkt
Erweiterungskarte PROFIBUS DP-Slave 187,5 KBaud - 12 Mbaud, Nur für
PMCtendo-DD4 Hinweis: Betrieb der Profibuskarte ist nicht mit
Reglerfirmware-Version 5.16 möglich.
Na vyžádání
PMCtendo DD4.CAN-Adapter Slot version
Výběhový produkt
Verwendung in PMCtendo DD4 und DD5 Schnittstellen: CAN-in, CAN-out,
RS232 mit Termination- und Überwachungspannungs-Schalter.
Na vyžádání
PMCtendo DD5/400 Ersatz Steckersatz + X9
Výběhový produkt
geeignet für die Geräteserie PMCtendo DD5/230-480V bestehend aus:
Stecker X3, X4 Stecker X0, X8, X9.
Na vyžádání
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.