text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
  • 1(current)
  • 2
  • 3
60 Produkte gefunden
PITreader base unit
402255
GTIN: 4046548088908
PITreader base unit. RFID-Authentifizierungssystem. Inhalt: Basiseinheit, Stecker [402307]. Notwendiges Zubehör: PITreader key adapter.

Auf Anfrage
PITreader key adapter h
402308
GTIN: 4046548095005
1x PITreader Schlüsselaufnahme horizontal + 1x Mutter. Notwendiges Zubehör für PITreader base unit [402255].

Auf Anfrage
PITmode fusion
402251
GTIN: 4046548095715
PITmode fusion. Authentifizierungs- und funktional sichere Betriebsartenwahlsystem im Paket. Inhalt: PITreader base unit [402255], PIT m4SEU [402250], PITreader key adapter h [402308], Steckerset [402306]. 4 Betriebsarten BA1 bis BA4 und eine Sonderbetriebsart BA5. Key-ID-Schnittstelle zur Übertragung der Key-ID-Nummer des Transponder- Schlüssels.

Auf Anfrage
PIT m4SEU
402250
GTIN: 4046548088915
PITmode Safe Evaluation Unit. Sichere Auswerteeinheit für Betriebsartenwahl. 4 Betriebsarten BA1 bis BA4 und eine Sonderbetriebsart BA5. Key-ID-Schnittstelle zur Übertragung der Key-ID- Nummer des Transponder-Schlüssels. Notwendiges Zubehör: PITreader base unit [402255] oder PITreader S base unit [402256], PITreader key adapter. Optionales Zubehör: Steckerset [402306], PIT oe 4S [402311].

Auf Anfrage
PIT m4SEU terminal set spring load
402306
GTIN: 4046548093575
Steckersatz für sicheres Auswertegerät für Betriebsartenwahl: PIT m4SEU [402250]. Bestehend aus 1 x 4-pol., 1 x 5-pol., 1 x 8-pol. und 1 x 12- pol. Buchsenleiste in Federkraftausführung, Kabelabgang gerade.

Auf Anfrage
PITreader key ye g
402260
GTIN: 4046548095876
Transponder-Schlüssel für Authentifizierungssystem PITreader, Berechtigungen frei konfigurierbar Farbe: gelb Material: Kunststoff

Auf Anfrage
PITreader key ye 1
402261
GTIN: 4046548094053
Transponder-Schlüssel für Authentifizierungssystem PITreader, Berechtigung für Betriebsart 1 Farbe: gelb Material: Kunststoff

Auf Anfrage
PITreader key ye 2
402262
GTIN: 4046548094060
Transponder-Schlüssel für Authentifizierungssystem PITreader, Berechtigung für Betriebsart 1 und 2 Farbe: gelb Material: Kunststoff

Auf Anfrage
PITreader key ye 3
402263
GTIN: 4046548094077
Transponder-Schlüssel für Authentifizierungssystem PITreader, Berechtigung für Betriebsart 1, 2 und 3 Farbe: gelb Material: Kunststoff

Auf Anfrage
PITreader key ye 4
402264
GTIN: 4046548094084
Transponder-Schlüssel für Authentifizierungssystem PITreader, Berechtigung für Betriebsart 1, 2, 3 und 4 Farbe: gelb Material: Kunststoff

Auf Anfrage
PIT m3.2p
402230
GTIN: 4046548077803
PIT m3.2p

Auslaufartikel

PITmode elektronischer Wahlschalter zum Bedienpulteinbau und zur sicheren Anwahl von 5 Betriebsarten über einen berührungslosen Schlüssel und Tastenanwahl. 4 Betriebsarten BA1 bis BA4 und eine Sonderbetriebsart BA5. Berechtigungsanzeige über LEDs, Key-ID-Schnittstelle zur Übertragung der Key-ID-Nummer des Transponder-Schlüssels. Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.

Auf Anfrage
PITreader key ye 5
402265
GTIN: 4046548094091
Transponder-Schlüssel für Authentifizierungssystem PITreader, Berechtigung für Betriebsart 1, 2, 3, 4 und 5 Farbe: gelb Material: Kunststoff

Auf Anfrage
PITreader key ye 5 service
402269
GTIN: 4046548095906
Transponder-Schlüssel für Authentifizierungssystem PITreader, Berechtigung für Betriebsart 1, 2, 3, 4 und 5 (Service) Farbe: gelb Material: Kunststoff

Auf Anfrage
PIT m3.3p
402240
GTIN: 4046548069129
PIT m3.3p

Auslaufartikel

PITmode elektronischer Wahlschalter zum Bedienpulteinbau und zur sicheren Anwahl von 3 Betriebsarten über einen berührungslosen Schlüssel und Tastenanwahl. 4 Betriebsarten BA1 und BA2 und eine Sonderbetriebsart BA5. Berechtigungsanzeige über LEDs, Key-ID-Schnittstelle zur Übertragung der Key-ID-Nummer des Transponder-Schlüssels. Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.

Auf Anfrage
PIT m3.2p terminal set spring load
402302
GTIN: 4046548069143
PITmode Steckersatz für elektronischen Betriebsartenschalter PIT m3.2p. Bestehend aus 1 x 5-pol. und 1 x 12-pol. Buchsenleiste in Federkraftausführung. Kabelabgang gerade.

Auf Anfrage
PITreader connector spring load
402307
GTIN: 4046548093582
Stecker für RFID Authentifizierungssystem: PITreader [402255]. Bestehend aus 1 x 5-pol. Buchsenleiste in Federkraftausführung, Kabelabgang gerade.

Auf Anfrage
PIT m3p terminal set spring load
402301
GTIN: 4046548065169
PITmode Steckersatz für elektronischen Betriebsartenschalter PIT m3p. Bestehend aus 1 x 8-pol. und 1 x 10-pol. Buchsenleiste in Federkraftausführung.

Auf Anfrage
PIT m3.2p machine tools pictogram
402231
GTIN: 4046548077810
PITmode elektronischer Wahlschalter zum Bedienpulteinbau und zur sicheren Anwahl von 5 Betriebsarten über einen berührungslosen Schlüssel und Tastenanwahl. 4 Betriebsarten BA1 bis BA4 und eine Sonderbetriebsart BA5. Berechtigungsanzeige über LEDs, Key-ID-Schnittstelle zur Übertragung der Key-ID-Nummer des Transponder-Schlüssels. Tasten mit Ziffern und Piktogrammen für Werkzeugmaschinen. Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.

Auf Anfrage
PIT m3.2p screw terminal set
402305
GTIN: 4046548077919
PITmode Steckersatz für elektronischen Betriebsartenschalter PIT m3.2p. Bestehend aus 1 x 5-pol. und 1 x 13-pol. Buchsenleiste in Schraubausführung. Kabelabgang gerade.

Auf Anfrage
PIT m3.2p screw terminal set angled
402303
GTIN: 4046548077834
PITmode Steckersatz für elektronischen Betriebsartenschalter PIT m3.2p. Bestehend aus 1 x 5-pol. und 1 x 13-pol. Buchsenleiste in Schraubausführung. Kabelabgang 90° gewinkelt.

Auf Anfrage
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen