Für das „Identification and Access Management (I.A.M.)“ bietet Ihnen Pilz mit dem Betriebsartenwahl- und Zugangsberechtigungssystem PITmode Safety- und Security-Funktionen in einem System. Mit den Geräten ist die funktional sichere Betriebsartenwahl sowie die Regelung der Zugangsberechtigung an Maschinen und Anlagen möglich. Dadurch werden Fehlbedienung und Manipulation vermieden und Mensch sowie Maschine geschützt. Um auf individuelle Anforderungen eine ideal passende Lösung zu bieten, umfasst das Angebot unterschiedliche Hard- und Software-Komponenten für Ihre Safety- und Security-Lösung aus einer Hand.
Betriebsartenwahl- und Zugangsberechtigungssystem PITmode
Safety und Security Funktionen in einem System
Zugangs- und Zugriffsberechtigung mit PITreader
Mit PITreader lassen sich Aufgabenstellungen hinsichtlich der Zugangsberechtigungen für Maschinen und Anlagen realisieren. Die Möglichkeiten reichen von der einfachen Freigabe über die Benutzerauthentifizierung bis hin zu einer komplexen Berechtigungsmatrix und firmenspezifischen Codierungen. Dabei ist PITreader flexibel als Stand-alone-Gerät oder in Verbindung mit einer Pilz Steuerung einsetzbar. Die Transponderschlüssel mit RFID-Technologie sind in frei beschreibbaren Varianten sowie mit fix hinterlegten Berechtigungen erhältlich. Die schnelle und einfache Programmierung der PITreader keys und der PITreader-Einstellungen stehen selbstverständlich die passenden Software-Tools zur Verfügung.
PITreader S
PITreader S bietet darüber hinaus die Integration des OPC UA Standards. Dies erhöht zum einen die Sicherheit der Kommunikation zwischen Server und Client. Zum anderen erweitert PITreader S die Anschlussmöglichkeiten an Systeme von anderen Herstellern, die ebenfalls OPC UA nutzen und verspricht damit noch mehr Sicherheit und Usability für die Zugangsberechtigung. Für eine optimale Schutztürabsicherung mit Authentifizierung ist PITreader S auch in der Taster-Unit PITgatebox erhältlich.
PITreader Keys – Neue Farben für einfachere Handhabung
Die generischen PITreader Keys gibt es ab jetzt in sechs neuen Farben. Die Transponderschlüssel für die Ausleseeinheit PITreader sind dadurch auf den ersten Blick zu unterscheiden und erleichtern die Handhabung in der Praxis enorm. Welche Funktionen Sie den einzelnen Farben zuordnen liegt ganz bei Ihnen, denn die RFID-Schlüssel sind frei programmierbar. So bestimmen Sie welche Farben Sie verschieden Maschinentypen, -Funktionen, -Zonen oder auch Betriebsarten zuordnen.
PITreader card unit - Mehr Flexibilität durch neue RFID-Transponder im Karten- und Stickerformat
PITreader (S) card unit bieten Ihnen dasselbe umfangreiche Einsatzgebiet wie Sie es von PITreader (S) gewohnt sind. Neu ist jedoch die Art der Transponder. Mit PITreader card und PITreader sticker kommen RFID-Transponder im Karten- bzw. Stickerformat zum Einsatz. Auch bereits im Unternehmen vorhandene RFID-fähigen Karten sowie die bekannten PITreader keys können zur Authentifizierung genutzt werden und bieten Ihnen somit noch mehr Flexibilität bei der Wahl der Transponder.
Ein cleveres Feature der PITreader cards ist die transparente Aussparung, damit ist die LED-Statusanzeige am PITreader auch bei vorgehaltener Karte jederzeit sichtbar. Natürlich kann PITreader card unit in Kombination mit den Kleinsteuerungen PNOZmulti 2 oder dem Automatisierungssystem PSS4000 auch als PITmode flex oder PITmode flex visu für die Zugangsberechtigung und sichere Betriebsartenwahl genutzt werden.
Finden Sie die passende Lösung für Ihre Anforderungen!
Zugangsberechtigung
Sichere Betriebsartenwahl und Zugangsberechtigung
Betriebsartenwahl- und Zugangsberechtigung mit PITmode
PITmode fusion – das modulare Betriebsartenwahl-System
PITmode fusion ist die modulare Ausführung des Betriebsartenwahlsystems und kommt dann zum Einsatz, wenn eine Sicherheitssteuerung eines Drittanbieters genutzt wird. Das System besteht aus der Ausleseeinheit PITreader und der separaten Auswerteeinheit (Safe Evaluation Unit – SEU), welche die gewählte Betriebsart auswertet und funktional sicher zwischen bis zu fünf Betriebsarten umschaltet. Die Anwahl der Betriebsart kann dabei über vorhandene Taster oder über das Bedienelement PIToe 4 S erfolgen. Selbstverständlich lassen sich zudem die Funktionalitäten von PITreader hinsichtlich der Zugangsberechtigungen vollumfänglich nutzen.
PITmode flex
PITmode flex ist die Lösung für alle, die eine Kleinsteuerung PNOZmulti 2 oder das Automatisierungssystem PSS 4000 nutzen. Auch hier kommt PITreader als Ausleseeinheit zum Einsatz. Selbstverständlich inklusive der vollen Funktionalität hinsichtlich der Zugangsberechtigungen. Die sichere Auswertung der Betriebsart erfolgt über einen bereits in PNOZmulti 2 und PSS 4000 integrierten Softwarebaustein. Somit ist keine separate Auswerteeinheit notwendig. Die Anwahl der Betriebsart kann über das Bedienelement PIToe 4s oder beliebige Taster erfolgen.
PITmode flex visu
PITmode flex visu bietet grundsätzlich denselben Funktionsumfang wie PITmode flex, unterscheidet sich jedoch in der Art der Anwahl der Betriebsart. Diese erfolgt, statt über Taster, per Touchbedienung an einem PMIvisu Panel mit PASvisu.
PITmode – das kompakte All-in-one Gerät
Beim kompakten All-in-one Gerät PITmode sind die Taster für die Betriebsartenwahl sowie die Safe Evaluation Unit in einem Gerät integriert. Die Anzeige der Betriebsart und Berechtigung wird mittels LED sicher angezeigt. Die individuelle Kodierung der Schlüssel verhindert Manipulationen. Optimal für den internationalen Einsatz, ist der Betriebsartenwahlschalter auch mit Piktogrammen für Werkzeugmaschinen erhältlich.
Vorteile des Betriebsartenwahl- & Zugangsberechtigungssystem PITmode
- Funktional sicheres Umschalten der Betriebsart durch Selbstüberwachung bis PL d
- Regelung von Zugangsberechtigungen
- Hoher Manipulationsschutz durch die firmenspezifische Codierung
- Integrierter Webserver zur Konfiguration von PITreader und Transponderschlüsseln
- Lesen/Schreiben und Datenspeicherung auf Schlüssel
- Einlernen von Transponder-Schlüsseln an den PITreader per Codierung
- Sperren/Locken von Datenbereichen auf Schlüssel
- Vorinstalliertes gruppenbasiertes Berechtigungsmanagement
- Integriertes Anwender Management
- Multicolor LED Ring zur Anwenderinformation
Software für PITreader
PITreader Webserver
Der integrierte Webserver ermöglicht die einfache Programmierung der PITreader key Transponderschlüssel mit Benutzerdaten und Berechtigungen sowie alle weiteren wichtigen PITreader-Einstellungen direkt am Gerät. So ist die Inbetriebnahme des PITreaders, die Konfiguration von Schnittstellen und ggf. Verbindung mit OPC UA Server schnell erledigt.
PIT Transpondermanager (PTM)
Verwalten Sie PITreader key Transponderschlüssel, Benutzereinstellungen, Blockierlisten und Ihre Anwenderdaten dank der grafischen Oberfläche schnell und einfach im PIT Transponder Manager. In wenigen Schritten können Sie dank vorkonfigurierter Templates individuelle Benutzerberechtigungen auf einen PITreader key schreiben. Wählen Sie dabei, ob Sie Anwender einzeln anlegen oder per Import-Funktion integrieren wollen. Profitieren Sie von der Möglichkeit Informationen direkt in die integrierte Datenbank einzulesen. Der PIT Transponder Manager steht hier für Sie zum Download bereit.
User Authentication Service (UAS)
Der User Authentication Service (UAS) ermöglicht die Verbindung von Managementsystemen wie dem PIT Transponder Manager mit den physischen PITreader Zugangssystemen. Der Organisationsdienst verwaltet alle Berechtigungen und wertet diese über eine zentrale Autorisierungsdatenbank für alle "Transponderschlüssel-Anwender" aus. Gespeist wird die Datenbank durch den Import aus dem „PIT Transponder Manager“ und erfordert somit minimalen Einrichtungsaufwand. Globale Funktionen, wie eine Blockierliste, verteilt der UAS an alle vernetzten PITreader. Der aktuelle Status und umfassende Diagnoseinformationen werden dem UAS Administrator übersichtlich zur Verfügung gestellt. Selbstverständlich erfolgt die Kommunikation zwischen den PITreadern und UAS sicher über HTTPS.
Weitere Informationen:
Unser Produktspektrum
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland
Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de
Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: support@pilz.com
Amerika
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Brasilien: + 55 11 4942-7032
- Vereinigte Staaten (gebuehrenfrei): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Mexiko: +52 55 5572 1300
Europa
- Dänemark: +45 74436332
- Belgien: +32 9 321 75 70
- Irland: +353 21 4804983
- Schweiz: +41 62 889 79 32
- Portugal: +351 229 407 594
- Deutschland: +49 711 3409 444
- Spanien: +34 938497433
- Frankreich (gebuehrenfrei): +33 3 88104000
- Italien: +39 0362 1826711
- Finnland: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Niederlande: +31 347 320477
- Russland: +7 495 6654993
- Schweden: +46 300 13990 / +45 74436332
- Großbritannien: +44 1536 460866
- Türkei: +90 216 5775552
- Österreich: +43 1 7986263-444
Asien-Pazifik
- China: +86 400-088-3566
- Singapur: +65 6829 2920
- Südkorea: +82 31 778 3390
- Taiwan: +886 2 25700068
- Neuseeland: +64 9 6345350
- Thailand: +66 210 54613
- Australien (gebuehrenfrei): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Japan: +81 45 471 2281