text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
  • 1(current)
  • 2
21 Produkte gefunden
PIT es2u
400532
GTIN: 4046548071245
PITestop, Not-Halt-Taster, IP65, Durchmesser 68 mm (große Version), unbedruckt (ohne Logo), Einbaudurchmesser 22,3 mm.

Auf Anfrage
PIT es6.10 operator red
400610
GTIN: 4046548061307
PITestop, Not-Halt-Taster IP65, ohne Logo, Einbaudurchmesser: 22,3 mm.

Auf Anfrage
PIT es7u
400537
GTIN: 4046548071429
PITestop, Not-Halt Taster IP6K9K, ohne Logo, für Hygiene-Bereiche, Einbaudurchmesser: 22,3 mm.

Auf Anfrage
PIT es5u
400535
GTIN: 4046548071405
PITestop, Not-Halt Taster IP65, mit Schutzkragen, ohne Logo, Einbaudurchmesser: 22,3 mm.

Auf Anfrage
PIT es8s
400138
GTIN: 4046548071436
PITestop, Not-Halt-Taster IP65, Schlüsseltaster, mit Not-Halt Symbol und mit Logo, Einbaudurchmesser 22,3 mm.

Auf Anfrage
PIT es8u
400538
GTIN: 4046548071443
PITestop, Not-Halt-Taster IP65, ohne Logo, Schlüsseltaster, Einbaudruchmesser: 22,3 mm.

Auf Anfrage
PIT es4u
400534
GTIN: 4046548071283
PITestop, Not-Halt-Taster IP65, beleuchtet, mit Schutzkragen, ohne Logo, Einbaudurchmesser 22,3 mm.

Auf Anfrage
PIT es1u
400531
GTIN: 4046548071221
PITestop, Not-Halt Taster IP65, ohne Logo, Einbaudurchmesser: 22,3 mm.

Auf Anfrage
PIT es4s
400134
GTIN: 4046548071276
PITestop, Not-Halt-Taster IP65, beleuchtet, mit Not-Halt Symbol, Schutzkragen und Logo, Einbaudurchmesser: 22,3 mm.

Auf Anfrage
PIT es2s
400132
GTIN: 4046548071238
PITestop, Not-Halt-Taster IP65, in groß, mit Not-Halt Symbol und mit Logo, Einbaudurchmesser: 22,3 mm.

Auf Anfrage
PIT es5s
400135
GTIN: 4046548071290
PITestop, Not-Halt-Taster IP65, mit Not-Halt Symbol, Schutzkragen und Logo, Einbaudurchmesser: 22,3 mm.

Auf Anfrage
PIT es1s
400131
GTIN: 4046548071214
PITestop, Not-Halt-Taster IP65, mit Not-Halt Symbol und mit Logo, Einbaudurchmesser: 22,3 mm.

Auf Anfrage
PIT es9u
400539
GTIN: 4046548074772
PITestop, Bestandteil von PIT es Set9u-7, 400457.

Auf Anfrage
PIT es3s-c
400143
GTIN: 4046548072723
PITestop, Not-Halt-Taster IP65, beleuchtet, mit Not-Halt Symbol und mit Logo und Federkraftklemmen, Einbaudurchmesser 22,3 mm.

Auf Anfrage
PIT es2.13 operator illuminated black
400112
GTIN: 4046548025323
PITestop, Betriebs-Halt-Taster IP65, LED Ringbeleuchtung inkl. Anschlussmodul, Einbaudurchmesser: 22,3 mm.

Auf Anfrage
PIT es2.11 operator black
400110
GTIN: 4046548003826
PITestop, Betriebs-Halt-Taster IP65, Einbaudurchmesser: 22,3 mm.

Auf Anfrage
PIT es2.12 key-operator black
400111
GTIN: 4046548025316
PITestop, Betriebs-Halt-Taster IP65, Schlüsseltaster, Einbaudurchmesser: 22,3 mm.

Auf Anfrage
PIT es5.12 key operator protect
400601
GTIN: 4046548051902
PITestop, Not-Halt-Taster IP65, mit Schutzkragen, mit Schlüsselentriegelung, ohne Pilz-Aufdruck auf dem Betätiger, Einbaudurchmesser: 22,3 mm.

Auf Anfrage
PIT es3s
400133
GTIN: 4046548071252
PITestop, Not-Halt-Taster IP65, beleuchtet mit Not-Halt Symbol und mit Logo, Einbaudurchmesser: 22,3 mm.

Auf Anfrage
PIT es3u
400533
GTIN: 4046548071269
PITestop, Not-Halt Taster, IP65, Durchmesser 55 mm, beleuchtet, unbedruckt (ohne Logo), Einbaudurchmesser 22,3 mm.

Auf Anfrage
  • 1(current)
  • 2

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen