Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
PITestop, Not-Halt/Kontaktblock Set, bestehend aus Not-Halt-Taster mit
Not-Halt Symbol und Logo und Kontaktblock mit Überwachung, 2n/c, mit
Federkraftklemmen.
Auf Anfrage
PITestop, Not-Halt-Taster, IP65, Durchmesser 68 mm (große Version),
unbedruckt (ohne Logo), Einbaudurchmesser 22,3 mm.
Auf Anfrage
PITestop, Betriebs-Halt-Taster IP65, Schlüsseltaster, Einbaudurchmesser:
22,3 mm.
Auf Anfrage
PITestop, Kontaktblock, 2n/c, 1n/o, Klemmen in Schraubtechnik.
Auf Anfrage
PITestop, Kontaktblock, 1n/c mit Überwachung, 1n/o, Klemmen in
Schraubtechnik.
Auf Anfrage
PITestop, Not-Halt/Kontaktblock inkl. Aufbaugehäuse, Set bestehend aus:
Not-Halt-Taster mit Kontaktblock, 2 n/c, 1 n/o, Klemmen in
Schraubtechnik.
Auf Anfrage
PITestop, Not-Halt/Kontaktblock Set bestehend aus Not-Halt-Taster ohne
Logo und Kontaktblock, 2 n/c, Klemmen in Schraubtechnik.
Auf Anfrage
PITestop, Kontaktblock, 1n/c mit Überwachung, 1n/o, Flachstecker.
Auf Anfrage
PITestop, Kontaktblock, 2n/c, Klemmen in Schraubtechik.
Auf Anfrage
PITestop, Not-Halt-Taster IP65, ohne Logo, Einbaudurchmesser: 22,3 mm.
Auf Anfrage
PITestop, Not-Halt/Kontaktblock Set, bestehend aus Not-Halt-Taster mit
Not-Halt Symbol und Logo und Kontaktblock mit Überwachung 2n/c und
Meldekontakt 1n/o, Klemmen in Schraubtechnik.
Auf Anfrage
PITestop, Not-Halt/Kontaktblock Set, bestehend aus Not-Halt-Taster groß
mit Not-Halt Symbol und Logo und Kontaktblock mit Überwachung, 2n/c,
Klemmen in Schraubtechnik.
Auf Anfrage
PITestop, Not-Halt-Taster IP65, ohne Logo, Schlüsseltaster,
Einbaudruchmesser: 22,3 mm.
Auf Anfrage
PITestop, Kontaktblock, 1n/o, mit Federkraftklemmen.
Auf Anfrage
PITestop, Not-Halt/Kontaktblock Set, bestehend aus Not-Halt-Taster mit
Not-Halt Symbol und Logo und Kontaktblock mit Überwachung, 2n/c, Klemmen
in Schraubtechnik.
Auf Anfrage
PITestop, Not-Halt-Taster IP65, mit Not-Halt Symbol und mit Logo,
Einbaudurchmesser: 22,3 mm.
Auf Anfrage
PITestop, Not-Halt/Kontaktblock Set, bestehend aus Not-Halt-Taster mit
Not-Halt Symbol und Logo und Kontaktblock mit Überwachung 2n/c und
Meldekontakt 1n/o, mit Federkraftklemmen.
Auf Anfrage
PITestop, Not-Halt/Kontaktblock Set, bestehend aus Not-Halt-Taster
(Schlüsseltaster) mit Not-Halt Symbol und Logo und Kontaktblock mit
Überwachung, 2n/c, mit Federkraftklemmen.
Auf Anfrage
PITestop, Not-Halt/Kontaktblock Set, bestehend aus Not-Halt-Taster (für
Hygiene-Bereiche) und Kontaktblock mit Überwachung, 2n/c, Klemmen in
Schraubtechnik.
Auf Anfrage
PITestop, Betriebs-Halt-Taster IP65, LED Ringbeleuchtung inkl.
Anschlussmodul, Einbaudurchmesser: 22,3 mm.
Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen