Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
PITestop active, conjunto composto por botão de parada de emergência
ativável/desativável com função intermitente, sem l ...
A pedido
PITestop, conjunto de blocos de parada de emergência/contato, compostode botão de parada de emergência com
símbolo de pa ...
A pedido
PITestop, botão de parada de emergência, IP65, diâmetro de 68 mm (versãogrande),
não impresso (sem logotipo), diâmetro d ...
A pedido
PITestop, botão de parada de operação IP65, iluminação com anel de LED,incl.
módulo de conexão, diâmetro de montagem: 22 ...
A pedido
PITestop, bloco de contato, 2n/c, 1n/o, terminais de aparafusamento.
A pedido
PITestop, bloco de contato, 1n/c com monitoramento, 1 n/o, terminais
de aparafusamento.
A pedido
PITestop, conjunto de blocos de parada de emergência/contato, incl.caixa de montagem, composto de botão de parada de eme ...
A pedido
PITestop, conjunto de blocos de parada de emergência/contato, compostode botão de parada de emergência
com bloco de cont ...
A pedido
PITestop, conjunto de blocos de parada de emergência/contato, compostode botão de parada de emergência
com bloco de cont ...
A pedido
PITestop, conjunto de blocos de parada de emergência/contato, incl.caixa de montagem, composto de botão de parada de eme ...
A pedido
PITestop, botão de parada de emergência IP65, com colar de proteção, com
liberação de chave, sem impressão da Pilz no at ...
A pedido
PITestop, botão de parada de emergência IP6K9K, sem logotipo, área dehigiene,
diâmetro de montagem: 22,3 mm.
A pedido
PITestop, botão de parada de emergência IP65, com colar de proteção, semlogotipo,
diâmetro de montagem: 22,3 mm.
A pedido
PITestop, botão de parada de emergência IP65, interruptor acionado porchave, com símbolo de parada de emergência e logot ...
A pedido
PITestop, botão de parada de emergência IP65, sem logotipo, interruptoracionado por chave,
diâmetro de montagem: 22,3 mm ...
A pedido
PITestop, conjunto de blocos de parada de emergência/contato, compostode botão de parada de emergência com
símbolo de pa ...
A pedido
PITestop, botão de parada de emergência IP65, sem logotipo, diâmetro demontagem: 22,3 mm.
A pedido
PITestop, bloco de parada de emergência/contato, incl. caixa demontagem, conjunto composto por botão de
parada de emergê ...
A pedido
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.