text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
4 Produkte gefunden
PSS u2 ES 16PT 0V
328090
GTIN: 4046548071993
PSS u2, Elektronikmodul, Standard, Spannungsverteilung, 16 Ausgänge, Anschluss Peripherie Supply 0 V, 1-reihig, Klemmenblock PSS u2 T 16 notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten).

Auf Anfrage
PSS u2 ES 16PT FE
328091
GTIN: 4046548072006
PSS u2, Elektronikmodul, Standard, Spannungsverteilung, 16 Ausgänge, Anschluss Funktionserde, 1-reihig, Klemmenblock PSS u2 T 16 notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten).

Auf Anfrage
PSS u2 ES 8PTD 24V 0V
328092
GTIN: 4046548074031
PSS u2, Elektronikmodul, Standard, Spannungsverteilung, 8 Ausgänge, Anschluss Peripherie Supply 24 V DC 0,5 A, 8 Ausgänge, Anschluss Peripherie Supply 0 V, kurzschlussfest, überlastsicher, Potentialtrennung, erweiterte Diagnose, 1-reihig, Klemmenblock PSS u2 T 16 notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten).

Auf Anfrage
PSS u2 ES 16PTD 24V
328085
GTIN: 4046548071979
PSS u2, Elektronikmodul, Standard, Spannungsverteilung, 16 Ausgänge, Anschluss Peripherie Supply 24 V DC 0,5 A, kurzschlussfest, Potentialtrennung, erweiterte Diagnose, 1-reihig, Klemmenblock PSS u2 T 16 notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten).

Auf Anfrage

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen