text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
9 Produkte gefunden
PSS u2 EF 4DO 2A
328133
GTIN: 4046548072105
PSS u2, Elektronikmodul, Failsafe, 4 Ausgänge, Halbleiter, 2 A, einpolig, Ausschaltverzögerung, plusschaltend, kurzschlussfest, überlastsicher, 1-reihig, Klemmenblock PSS u2 T 8 notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten).

Auf Anfrage
PSS u2 EF 8DO 0.5A
328131
GTIN: 4046548071887
PSS u2, Elektronikmodul, Failsafe, 8 Ausgänge, Halbleiter, 0,5 A, einpolig, Ausschaltverzögerung, plusschaltend, kurzschlussfest, überlastsicher, 1-reihig, Klemmenblock PSS u2 T 16 notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten).

Auf Anfrage
PSS u2 EF 2DO TP 2A
328140
GTIN: 4046548072112
PSS u2, Elektronikmodul, Failsafe, 2 Ausgänge, Halbleiter, 2 A, zweipolig, Ausschaltverzögerung, Drahtbrucherkennung, schaltet nach 24 V (O0+) und 0 V (O0-), kurzschlussfest, überlastsicher, 1-reihig, Klemmenblock PSS u2 T 8 notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten).

Auf Anfrage
PSS u2 EF 8DI
328101
GTIN: 4046548071863
PSS u2, Elektronikmodul, Failsafe, 8 Eingänge, Impulsverlängerung, Diskrepanzüberwachung, Testtaktausgänge mit 24 V DC 0,25 A, konfigurierbar, kurzschlussfest, 1-reihig, Klemmenblock PSS u2 T 16 notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten).

Auf Anfrage
PSS u2 EF 2DO R 8A
328150
GTIN: 4046548072129
PSS u2, Elektronikmodul, Failsafe, 2 Ausgänge, Relaiskontakte, Schließer, zum Schalten von ohmschen und induktiven Lasten, max. 250 V AC 10 A (AC1), potentialfrei, Ausschaltverzögerung konfigurierbar, Schutzcodierung PSS u2 A CE T für Klemmenblock erhältlich, 2-reihig, Klemmenblock PSS u2 T 8 notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten).

Auf Anfrage
PSS u2 EF 2DO R 8A -R
327150
GTIN: 4046548105643
PSS u2, Elektronikmodul, Failsafe, 2 Ausgänge, Relaiskontakte, Schließer, zum Schalten von ohmschen und induktiven Lasten, max. 250 V AC 10 A (AC1), potentialfrei, Ausschaltverzögerung konfigurierbar, für erhöhte Umweltanforderungen und Bahnanwendungen, Schutzcodierung PSS u2 A CE T für Klemmenblock erhältlich, 2-reihig, Klemmenblock PSS u2 T 8 notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten).

Auf Anfrage
PSS u2 EF 8DI -R
327101
GTIN: 4046548103564
PSS u2, Elektronikmodul, Failsafe, 8 Eingänge, Impulsverlängerung, Diskrepanzüberwachung, Testtaktausgänge mit 24 V DC 0,25 A, konfigurierbar, kurzschlussfest, 1-reihig, für erhöhte Umweltanforderungen und Bahnanwendungen, Klemmenblock PSS u2 T 16 notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten).

Auf Anfrage
PSS u2 EF 4DO 2A -R
327133
GTIN: 4046548103571
PSS u2, Elektronikmodul, Failsafe, 4 Ausgänge, Halbleiter, 2 A, einpolig, Ausschaltverzögerung, plusschaltend, kurzschlussfest, überlastsicher, 1-reihig, für erhöhte Umweltanforderungen und Bahnanwendungen, Klemmenblock PSS u2 T 8 notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten).

Auf Anfrage
PSS u2 EF 2AI I
328200
GTIN: 4046548072136
PSS u2, Elektronikmodul, Failsafe, 2 analoge Eingänge zur Strommessung, 0 ... 25,6 mA , zweipolig, Auflösung 15 Bit, separat konfigurierbar

Auf Anfrage

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen