text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
13 Produkte gefunden
P2HZ X1P 230VAC 3n/o 1n/c 2so
777438
GTIN: 4046548009651
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: Je 1 S, 1 Ö je Taster, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 2 HL, UB = 230 V AC, Breite: 45 mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik, Zweihandbediengerät/ Überwachung d. Gleichzeitigkeit von Zweihandtastern, Rückführkreis.

Auf Anfrage
P2HZ X1 24VAC 3n/o 1n/c
774330
GTIN: 4046548011548
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: Je 1 S, 1 Ö je Taster, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 2 HL, UB = 24 V AC, Breite: 45 mm, Schraubklemmen integriert, Zweihandbediengerät, Überwachung der Gleichzeitigkeit bei Zweihandtaster.

Auf Anfrage
P2HZ X3 24VDC 2n/o 1n/c
774350
GTIN: 4046548011487
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: Je Taster 1 S, 1 Ö, Ausgänge: 2 S, 1 Ö, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, Schraubklemmen integriert, Zweihandbediengerät, Überwachung der Gleichzeitigkeit bei Zweihandtaster.

Auf Anfrage
P2HZ X4P C 24VDC 3n/o 1n/c
787355
GTIN: 4046548008364
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: Je 1 S, 1 Ö je Taster, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, Zweihandbediengerät/ Überwachung der Gleichzeitigkeit von Zweihandtastern.

Auf Anfrage
P2HZ X1P C 24VDC 3n/o 1n/c 2so
787340
GTIN: 4046548008395
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: Je 1 S, 1 Ö je Taster, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 2 HL, UB = 24 V DC, Breite: 45 mm, steckbare Federkraftklemmen, Zweihandbediengerät/ Überwachung der Gleichzeitigkeit von Zweihandtastern.

Auf Anfrage
P1HZ X1 24VDC 2n/o
774360
GTIN: 4046548011470
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: Je Taster 1 S, Ausgänge: 2 S, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, Schraubklemmen integriert, Zweihandbediengerät, Überwachung der Gleichzeitigkeit bei Zweihandtaster.

Auf Anfrage
P2HZ X1 24VDC 3n/o 1n/c
774340
GTIN: 4046548011517
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: Je Taster 1 S, 1 Ö, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 2 HL, UB = 24 V DC, Breite: 45 mm, Schraubklemmen integriert, Zweihandbediengerät, Überwachung der Gleichzeitigkeit bei Zweihandtaster.

Auf Anfrage
P2HZ X1 115VAC 3n/o 1n/c
774435
GTIN: 4046548011289
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: Je 1 S, 1 Ö je Taster, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 2 HL, UB = 115 V AC, Breite: 45 mm, Schraubklemmen integriert, Zweihandbediengerät, Überwachung der Gleichzeitigkeit bei Zweihandtaster.

Auf Anfrage
P2HZ X1 110VAC 3n/o 1n/c
774434
GTIN: 4046548011296
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: Je 1 S, 1 Ö je Taster, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 2 HL, UB = 110 V AC, Breite: 45 mm, Schraubklemmen integriert, Zweihandbediengerät, Überwachung der Gleichzeitigkeit bei Zweihandtaster.

Auf Anfrage
P2HZ X1 230VAC 3n/o 1n/c
774438
GTIN: 4046548011265
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: Je Taster 1 S, 1 Ö, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 2 HL, UB = 230 V AC, Breite: 45 mm, Schraubklemmen integriert, Zweihandbediengerät, Überwachung der Gleichzeitigkeit bei Zweihandtaster.

Auf Anfrage
P2HZ X1P 24VDC 3n/o 1n/c 2so
777340
GTIN: 4046548009736
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: Je Taster 1 S, 1 Ö, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 2 HL, UB = 24 V DC, Breite: 45 mm, steckbare Schraubklemmen, Zweihandbediengerät/ Überwachung der Gleichzeitigkeit von Zweihandtastern.

Auf Anfrage
P2HZ X4P 24VAC 3n/o 1n/c
777354
GTIN: 4046548009705
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: Je 1 S, 1 Ö je Taster, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, UB = 24 V AC, Breite: 22,5 mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik, Zweihandbediengerät/ Überwachung d. Gleichzeitigkeit von Zweihandtastern, Rückführkreis.

Auf Anfrage
P2HZ X4P 24VDC 3n/o 1n/c
777355
GTIN: 4046548009699
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: Je Taster 1 S, 1 Ö, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Schraubklemmen, Zweihandbediengerät/ Überwachung der Gleichzeitigkeit von Zweihandtastern.

Auf Anfrage

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen