Unsere Sicherheitsschaltgeräte PNOZ X haben sich durch Ihre Zuverlässigkeit und Robustheit bewährt. Sie kommen in einem breiten Anwendungsbereich und in den unterschiedlichsten Sicherheitsapplikationen vor. Pro Sicherheitsfunktion setzen Sie ein PNOZ X ein. Die technische Basis sind hier potentialfreie, elektromechanische Kontakte in der 2-Relais-Technik. Die Baugrößen variieren von 22,5 bis 90 mm, die Anzahl der Kontakte von zwei bis acht. Wie Ihre Sicherheitsanforderung auch aussieht – PNOZ X hat sich bereits millionenfach im harten Industriealltag bewährt.
PNOZ X Sicherheitsrelais
Maßgeschneiderte Sicherheit für Ihre Anwendung
Für jede Applikation das geeignete PNOZ X – Ihre Vorteile
- große Typenvielfalt für sämtliche Sicherheitsfunktionen
- sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- schnelle Inbetriebnahme durch steckbare Klemmen mit Federkraft- oder Schraubanschluss
- maximale Sicherheit bei geringem Platzbedarf
- flexibler Einsatz durch Weitspannungsnetzteil
- elektromechanisch, robust, kompakt
PNOZ X – auch für nicht alltägliche Sicherheitsanwendungen geeignet
Die optoelektronischen Schutzeinrichtungen PSENopt und das Muting-Schaltgerät PMUT X1P bieten eine sichere und effiziente Lösung:
Werden in Ihrem Produktionsprozess Güter aus Gefahrenbereichen heraus und wieder hinein transportiert, ohne dass der Werker selbst in den Gefahrenbereich hinein gelangen darf?
Dann haben wir eine sichere und effiziente Lösung: unsere Sicherheitslichtschranken, -lichtvorhänge und -lichtgitter PSENopt zusammen mit dem Muting-Schaltgerät PMUT X1P. Das Material kann das Lichtgitter jederzeit passieren und ein versehentlicher Zugang des Werkers wird sofort an die Steuerung gemeldet.
Zusätzlich zur Mutingfunktion können bis zu vier Mutingsensoren angeschlossen sowie Mutinglampen überwacht werden.
Unser Produktspektrum: PNOZ X
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland
Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de
Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: support@pilz.com
Amerika
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Brasilien: + 55 11 4942-7032
- Vereinigte Staaten (gebuehrenfrei): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Mexiko: +52 55 5572 1300
Europa
- Dänemark: +45 74436332
- Belgien: +32 9 321 75 70
- Irland: +353 21 4804983
- Schweiz: +41 62 889 79 32
- Portugal: +351 229 407 594
- Deutschland: +49 711 3409 444
- Spanien: +34 938497433
- Frankreich (gebuehrenfrei): +33 3 88104000
- Italien: +39 0362 1826711
- Finnland: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Niederlande: +31 347 320477
- Russland: +7 495 6654993
- Schweden: +46 300 13990 / +45 74436332
- Großbritannien: +44 1536 460866
- Türkei: +90 216 5775552
- Österreich: +43 1 7986263-444
Asien-Pazifik
- China: +86 400-088-3566
- Singapur: +65 6829 2920
- Südkorea: +82 31 778 3390
- Taiwan: +886 2 25700068
- Neuseeland: +64 9 6345350
- Thailand: +66 210 54613
- Australien (gebuehrenfrei): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Japan: +81 45 471 2281