text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSEN sg2c-3LPC switch

Artikelnummer: 570809
Sicheres Schutztürsystem, 2. Generation, sichere Verriegelung mit sicherer Zuhaltung, entsprechend EN 60947-5-3, für Anwendungen bis PL e. Bestehend aus 3 Elementen: 1. beleuchteter Drucktaster für Ak...  Mehr

Stück

Demnächst lieferbar

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Sicheres Schutztürsystem, 2. Generation, sichere Verriegelung mit sicherer Zuhaltung, entsprechend EN 60947-5-3, für Anwendungen bis PL e. Bestehend aus 3 Elementen: 1. beleuchteter Drucktaster für Aktivierung der Schutztür, 2. Drucktaster für Zutritt und Entsperrung der Schutztür, 3. Blinddeckel. Lieferumfang: Sensoreinheit mit Druckknöpfen (Ersatzteil).

Zulassung CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
TÜV  
Sensorprinzip Transponder  
Codierstufe nach ISO 14119 gering  
Transponder Codierung codiert  
Serienschaltung geeignet ja  
Gerätevariante Sensor  
 
Versorgungsspannung U1 24  
Art der Versorgungsspannung U1 DC  
Leistungsaufnahme DC U1 2  
Anzahl Eingänge 2  
U Eingang nach EN 61131-2 Typ2 24 V DC  
Anzahl OSSD-Ausgänge 2  
Anzahl Meldeausgänge 2  
HL-A kurzschlussfest ja  
Kontaktmaterial Taster AgNi  
Schaltverm.Taster nach Norm EN 60947-5-1  
Norm Umgebungstemperatur EN 60068-2-14  
Umgebungstemperatur -20  
Norm Lagertemperatur EN 60068-2-1/-2  
Feuchtebeanspruchung nach Norm EN 60068-2-78  
Feuchtebeanspruchung Angabe 93 % r. F. bei 40 °C  
EMV nach Norm .... EN 55011: class A  
EN 61000-4-8  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Beschleun. Schock nach Norm 1 30g  
Überspannungskategorie III  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 3  
Schutzart Gehäuse IP54  
Änd. Schaltabstand Temp.änd. +-0,01mm/°C  
Fluchtentriegelung vorhanden ja  
Zuhaltekraft Schließrichtung 1000  
Zuhaltekraft Schwenkrichtung 2000  
Betätiger Typ 1 PSEN sg2 actuator  
Anschlussart Federzugklemme steckbar  
Leitungen Kabel LiYY 24 x 0,5 mm2  
Gehäusematerial Oberteil Kunststoff  
Material Betätiger Edelstahl  
Abmessung h 465  
Abmessung b 46.5  
Abmessung t 74.5  
Nettogewicht 1080  
Bruttogewicht 1170  
Betriebsfrequenz 122 kHz - 128 kHz  
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen ja  
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie 7a  
7c I  
REACh-Konformität enthält mind. einen SVHC-Stoff  
REACh enthaltene Stoffe Blei (Lead)  
Bleioxid  
%-Anteil des Schadstoffs > 0,1%  
CAS Nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
SCIP-Eintrag vorhanden ja  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39122205  
EAN-Code 4046548079807  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272603  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002593  
Volumen 0  
 

Optionales Zubehör

PSEN sg color covers (pushbutton)
PSEN sg color covers (pushbutton) 570875
Farbscheiben für die Leuchttaster (Ersatzteil).
PSEN sg2c Set spring loaded terminals
PSEN sg2c Set spring loaded terminals 570777
Sicheres Schutztürsystem, 2. Generation, Zubehör: Steckersatz in Federkraftausführung mit Überwurfmutter und Zugentlastung für Kabelverschraubung. (Ersatzteil).
PSEN sg auxiliary release pin
PSEN sg auxiliary release pin 570871
Stift für Hilfsentriegelung (Ersatzteil).
PSEN sg2 cover 2pieces
PSEN sg2 cover 2pieces 570773
Sicheres Schutztürsystem, 2. Generation, Zubehör: Abdeckung Riegelmechanik, gelb, VPE 2 Stück (Ersatzteil).
PSEN sg escape release pin
PSEN sg escape release pin 570870
Stift für Fluchtentriegelung mit rotem Knauf (Ersatzteil).
PSEN sg2 actuator
PSEN sg2 actuator 570890
Betätiger (Riegel) für die Typen PSEN sg2c codiert (Ersatzteil).

Zubehör zur Inbetriebnahme

PSEN sg color covers (pushbutton)
PSEN sg color covers (pushbutton) 570875
Farbscheiben für die Leuchttaster (Ersatzteil).
PSEN sg auxiliary release pin
PSEN sg auxiliary release pin 570871
Stift für Hilfsentriegelung (Ersatzteil).
PSEN sg escape release pin
PSEN sg escape release pin 570870
Stift für Fluchtentriegelung mit rotem Knauf (Ersatzteil).
PSEN sg2 actuator
PSEN sg2 actuator 570890
Betätiger (Riegel) für die Typen PSEN sg2c codiert (Ersatzteil).