text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
2 個の商品が見つかりました
PLID d1 C
784260
GTIN: 4046548067118
PNOZ, Zubehör, sichere Leitungsüberwachung einer 2-Draht-Leitung auf Kurzschluss, Querschluss und Leitungsbruch, Testtakt-Signalgeber für Auswertegerät PNOZ e8.1p, manueller Test bei Schließerkontakt 1n/o, Dauertest bei Öffnerkontakt 1n/c, maximale Leitungslänge 3000 m, Ausführung mit Federkraftklemme.

価格要問合せ
PLID d1
774260
GTIN: 4046548067101
PNOZ, Zubehör, sichere Leitungsüberwachung einer 2-Draht-Leitung auf Kurzschluss, Querschluss und Leitungsbruch, Testtakt-Signalgeber für Auswertegerät PNOZ e8.1p, manueller Test bei Schließerkontakt 1n/o, Dauertest bei Öffnerkontakt 1n/c, maximale Leitungslänge 3000 m, Ausführung mit Schraubklemme.

価格要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください