Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"620100","name":"PITsign 7W replacement bulb","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002157031","0010400215703180EZ"]}

Abbildung ähnlich
PITsign 7W replacement bulb
Artikelnummer: 620100
PITsign Ersatzglühlampe 7 W für PITsi1.1 und PITsi1.2.
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
Versorgungsspannung U1 | 24 V |
Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
Leistungsaufnahme DC U1 | 7 W |
Mechanische Daten
Nettogewicht | 7 g |
Bruttogewicht | 9 g |
Kaufmännische Daten
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27149090 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000035 |
ETIM Reference Feature | EC002750 |
UNSPSC 25 | 39121534 |
GTIN | 4046548002591 |
Volumen | 0.022 dm3 |
Harmonized System Code | 85392998 |
Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Menge je Verpackungseinheit | 1 |