Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"620100","name":"PITsign replacement bulb","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0600","A0600B0600","00104002157031","0010400215703180EZ"]}
Фактическое изделие может отличаться
PITsign replacement bulb
Номер артикула: 620100
PITsign, сменная лампа накаливания, 7 Вт, для PITsi1.1 и PITsi1.2.
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
потребляемая мощность DC | 7 W |
механические данные
Вес нетто | 7 g |
Вес брутто | 9 g |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85392998 |
UNSPSC 25 | 39121534 |
EAN-код | 4046548002591 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27149190 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000035 |
Эталонная функция ETIM | EC002750 |
Объем | 0.022 |