text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION

Artikelnummer: 772610
GTIN: 4046548105407
Dezentrales Ein-/Ausgangsmodul für PNOZmulti 2, Schutzart IP67, Anschluss über Verbindungsmodul PDP-Link, 10 sichere digitale Eingänge, 4 sichere Ausgänge, 8 Ausgänge konfigurierbar als Standard, Testtakt oder 24 V, Anschlüsse 2 x M12 5-polig und 2 x M12 8-polig.

Stück

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Dezentrales Ein-/Ausgangsmodul für PNOZmulti 2, Schutzart IP67, Anschluss über Verbindungsmodul PDP-Link, 10 sichere digitale Eingänge, 4 sichere Ausgänge, 8 Ausgänge konfigurierbar als Standard, Testtakt oder 24 V, Anschlüsse 2 x M12 5-polig und 2 x M12 8-polig.

Zulassung CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
Anwendungsbereich Standard/Fail-safe  
 
Zweck von U1 Supply  
Versorgungsspannung U1 24  
Art der Versorgungsspannung U1 DC  
Zweck von U2 Load Supply  
Versorgungsspannung U2 24  
Art der Versorgungsspannung U2 DC  
Toleranz von U2 -30 %/+25 %  
Geräteabsicherung maximal 10 A  
Anzahl Eingänge 10  
Gleichspannung am Eingang 24 V  
Eingangstyp nach EN 61131-2 1, 3  
Potenzialtrennung Eingang ja  
Funktion Halbleiterausgang Testtaktausgang  
24 V DC-Ausgang  
Standardausgang  
Gleichspannung am Ausgang 24 V DC  
Potenzialtrennung von HLA ja  
HL-A kurzschlussfest ja  
Zulässige Lasten 1pol. Ausgang ohmsch  
induktiv  
kapazitiv  
Klimabeanspruchung nach ... EN 60068-2-78  
Norm Umgebungstemperatur EN 60068-2-14  
Umgebungstemperatur -30  
Norm Lagertemperatur EN 60068-2-1/-2  
Feuchtebeanspruchung nach Norm EN 60068-2-78  
Feuchtebeanspruchung Angabe P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Zul. Betriebshöhe über NN 2000 m  
EMV nach Norm .... EN 61000-4-8  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Beschleun. Schock nach Norm 1 15g  
Beschleun. Schock nach Norm 2 10g  
Luft- und Kriechstrecken nach IEC 60664-1  
Überspannungskategorie II  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 2  
Norm Schutzart EN 60529  
Schutzart Gehäuse IP67 (not evaluated by UL)  
Potenzialtrennung 1 zwischen Eingang und int. Busspannung  
Art der Potenzialtrennung 1 Basisisolierung  
Potenzialtrennung 2 zwischen HL-Ausgang und int. Busspann.  
Art der Potenzialtrennung 2 Basisisolierung  
Gehäusematerial PBT  
Valox 855  
PET  
Gehäusematerial Codierung PC  
Anschlussklemme M12  
Klemmenart schraubverriegelt  
Abmessung h 162  
Abmessung b 60  
Abmessung t 30  
Nettogewicht 315  
Bruttogewicht 332  
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242204  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001419  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548105407  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1