Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"890040","name":"S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-120VAC/DC","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-120VAC/DC
Artikelnummer: 890040
GTIN:
Wirkleistungsmeßwandler für 1- und 3-Phasennetze
geeignet auch für frequenzgeregelte Motoren;
9 Meßbereiche 0-1000 Hz; Relais- und Analogausgang;
Baubreite 22.5mm; UB = 110-230VAC;
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
CCC UL/cUL cULus Listed |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Versorgungsspannung U1 | 230 V |
| Art der Versorgungsspannung U1 | AC |
| Leistungsaufnahme AC U1 | 5 VA |
| Geräteabsicherung maximal | Max-Leiterquerschnitt |
Messkreis
| U Messbereich Analogeingang | 0 - 120 V |
| I Messbereich Analogeingang | 9 A |
| Freq. Messbereich Analog-Ein | 0 - 1000 Hz |
Ausgangssignale bei Generatorbetrieb
| Uout bei Generatorbetrieb | 0 - -10 V |
Relaisausgänge
| Gebrauchkat. AC/DC1 Norm | EN 60947-4-1 |
| Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
| Kontaktmaterial Relais | AgCdO |
| zusätz. Kontaktangaben Relais | + 3,0 µm Au |
Umweltdaten
| Klimabeanspruchung nach ... | EN 60068-2-78 |
| Umgebungstemperatur | 0 - 55 °C |
| Betauung zulässig ? | unzulässig |
| EMV nach Norm .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
| Luft- und Kriechstrecken nach | EN 60947-1 |
| Überspannungskategorie | III |
| VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
| Schutzart Einbauraum | IP54 |
| Schutzart Gehäuse | IP40 |
| Schutzart Klemmen | IP20 |
Mechanische Daten
| Einbaulage | beliebig |
| Gehäusematerial Unterteil | PPO UL 94 V0 |
| Gehäusematerial Frontplatte | ABS UL 94 V0 |
| Gehäusematerial Oberteil | PPO UL 94 V0 |
| Anschlussklemme | Schraubklemme |
| Klemmenart | fest |
| Flex. 1 Leiter AWG Angabe | 24 - 10 AWG |
| Abmessung h | 87 mm |
| Abmessung b | 22.5 mm |
| Abmessung t | 121 mm |
| Nettogewicht | 143 g |
| Bruttogewicht | 172 g |