Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"474696","name":"PNOZ 1-2 24 V DC 3S1Ö","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
PNOZ 1-2 24 V DC 3S1Ö
Artikelnummer: 474696
GTIN:
UB = 24VDC
Ausgänge: 3S, 1Ö;
Baubreite 90mm
Not-Aus Schaltgerät/Schutztürwächter nach VDE 0113/EN 60204-1.
1 kanalige, oder 2-kanalige Beschaltung mit oder ohne Querschlußerkennung. Überwachter Start möglich. Geprüft und zugelassen nach VDE 0116 für den Einsatz in Feuerungsanlagen.
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
UB = 24VDC Ausgänge: 3S, 1Ö; Baubreite 90mm Not-Aus Schaltgerät/Schutztürwächter nach VDE 0113/EN 60204-1. 1 kanalige, oder 2-kanalige Beschaltung mit oder ohne Querschlußerkennung. Überwachter Start möglich. Geprüft und zugelassen nach VDE 0116 für den Einsatz in Feuerungsanlagen.
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
CCC cULus Listed TÜV EAC |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Versorgungsspannung U1 | 24 V |
| Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
| Leistungsaufnahme DC U1 | 3.5 W |
Eingänge
| Anzahl Eingänge | 2 |
Relaisausgänge
| Gebrauchkat. AC/DC1 Norm | EN 60947-4-1 |
| Spannung AC1 Sicherheitskont. | 240 V |
| Max.Strom AC1 Sicherheitskont. | 6 A |
| Spannung DC1 Sicherheitskont. | 24 V |
| Max.Strom DC1 Sicherheitskont. | 4 A |
| Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
| Spannung AC15 Sicherheitskont. | 230 V |
| Max.Strom AC15 Sicherheitskont | 5 A |
| Spannung DC13 Sicherheitskont. | 24 V |
| Kontaktmaterial Relais | AgSnO2+Au |
Umweltdaten
| Klimabeanspruchung nach ... | EN 60068-2-78 |
| Umgebungstemperatur | -10 - 55 °C |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Betauung zulässig ? | unzulässig |
| EMV nach Norm .... |
EN 50081-2
EN 50081-1 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
| Luft- und Kriechstrecken nach | VDE 0110-1 |
| Schutzart Einbauraum | IP54 |
| Schutzart Gehäuse | IP40 |
| Schutzart Klemmen | IP20 |
Mechanische Daten
| Einbaulage | beliebig |
| Gehäusematerial Unterteil | PPO UL 94 V0 |
| Gehäusematerial Oberteil | PPO UL 94 V0 |
| Anschlussklemme | Schraubklemme |
| Klemmenart | fest |
| Flex. 1 Leiter AWG Angabe | 24 - 14 AWG |
| Abmessung h | 75 mm |
| Abmessung b | 90 mm |
| Abmessung t | 110 mm |
| Nettogewicht | 670 g |
| Bruttogewicht | 700 g |