{"id":"261265","name":"PMI v338 CANopen","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
PMI v338 CANopen
Artikelnummer: 261265
GTIN:
Visualisierungssystem mit 15,0" Color TFT Display,
65536 Farben mit 1024x768 Pixel Auflösung.
Analog resistiver Touchscreen,
Pilz XScale CPU Board 400MHz
Schnittstellen: RS232, RS232/422/485, PCMCIA, PS2, Audio
Inklusive Runtimelizenz PMI-PRO,unbegrenzte I/O.
24VDC
----------------------------------------
Weitere Ausstattungsmerkmale:
RAM Speicher:...
Mehr
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Auf Anfrage
Demnächst lieferbar
Ab Lager lieferbar
Auf Anfrage
Visualisierungssystem mit 15,0" Color TFT Display,
65536 Farben mit 1024x768 Pixel Auflösung.
Analog resistiver Touchscreen,
Pilz XScale CPU Board 400MHz
Schnittstellen: RS232, RS232/422/485, PCMCIA, PS2, Audio
Inklusive Runtimelizenz PMI-PRO,unbegrenzte I/O.
24VDC
----------------------------------------
Weitere Ausstattungsmerkmale:
RAM Speicher: 64MB
Ethernet: 1x
USB: 2x
Zusatzschn.st.: nein
Feldbus: CANopen
Front: Standard
----------------------------------------
power connector PMI (3 pcs)
269700
PMI, Zubehör, Spannungsversorgungsstecker-Set, 3-polig, für PMIvisu,
PMIopen und PMImicro, 3-teilig, bestehend aus Stecker, Buchse und
Halter.
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
269701
PMI, Zubehör, Rundschnurdichtung, Länge 1500 mm, Material Moosgummi, 3
mm, für PMIvisu und PMIopen (ausreichend für je einmal 15", 12", 10"
oder je zweimal 6,5" und 5,7"), für PMImicro und PMImicro diag
(ausreichend für je 3x PMImciro diag).
CompactFlash Karte min. 64MB
310386
CompactFlash Karte für PMImicro, PMIvisu, PMIopen. Kapazität
mindestens 64MB, je nach Marktverfügbarkeit können höhere Kapazitäten
geliefert werden.
Support PMI 15,0"/38cm
375252
Standgestell für PMIvisu und PMIopen. Zur Aufnahme eines Gerätes mit
15,0"/38cm Display.
Adaptor PCMCIA to CompactFlash
375300
Adapter zur Nutzung einer CompactFlashkarte in einem PCMCIA Slot.
Anwendung mit PMIvisu, PMIopen oder Notebooks.