text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PMI v331 basic

Artikelnummer: 261180
GTIN: 
Visualisierungssystem mit 12,1" Color TFT Display, 65536 Farben mit 800x640 Pixel Auflösung. Analog resistiver Touchscreen, Pilz XScale CPU Board 400MHz Schnittstellen: RS232, RS232/422/485, PCMCIA, PS2, Audio Inklusive Runtimelizenz PMI-PRO,unbegrenzte I/O. 24VDC ---------------------------------------- Weitere Ausstattungsmerkmale: RAM Speicher: ...  Mehr

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.


Visualisierungssystem mit 12,1" Color TFT Display, 65536 Farben mit 800x640 Pixel Auflösung. Analog resistiver Touchscreen, Pilz XScale CPU Board 400MHz Schnittstellen: RS232, RS232/422/485, PCMCIA, PS2, Audio Inklusive Runtimelizenz PMI-PRO,unbegrenzte I/O. 24VDC ---------------------------------------- Weitere Ausstattungsmerkmale: RAM Speicher: 64MB Ethernet: 1x USB: 2x Zusatzschn.st.: nein Feldbus: nein Front: Standard -----------------------------------------

Zulassung CE  
cULus Listed  
 
Versorgungsspannung U1 24  V
Art der Versorgungsspannung U1 DC  
Leistungsaufnahme DC U1 15  W
Displaytyp TFT  
Displaydiagonale 12.1  Zoll
Displayauflösung 800 x 600  
Farbtiefe Display 65536  
Art Touchdisplay resistiv  
Arbeitsspeicher (RAM) 64MB  
Anzahl USB-Host-Schnittstellen 2xUSB  
Anzahl Ethernet-Schnittstellen 1  
Anzahl RS-232-Schnittstellen 1  
Umgebungstemperatur 0 - 50  °C
Abmessung h 258  mm
Abmessung b 341  mm
Abmessung t 55  mm
Nettogewicht 3350  g
Bruttogewicht 4622  g
 
 
 

Optionales Zubehör

CompactFlash Karte min. 64MB
CompactFlash Karte min. 64MB 310386
CompactFlash Karte für PMImicro, PMIvisu, PMIopen. Kapazität mindestens 64MB, je nach Marktverfügbarkeit können höhere Kapazitäten geliefert werden.
Support PMI 12,1"/31cm
Support PMI 12,1"/31cm 375251
Standgestell für PMIvisu und PMIopen. Zur Aufnahme eines Gerätes mit 12,1"/31cm Display.
Adaptor PCMCIA to CompactFlash
Adaptor PCMCIA to CompactFlash 375300
Adapter zur Nutzung einer CompactFlashkarte in einem PCMCIA Slot. Anwendung mit PMIvisu, PMIopen oder Notebooks.
Protective Cover PMI 12.1"/31cm
Protective Cover PMI 12.1"/31cm 375314
Schutzfolie für PMI 12,1"/31cm Material Polyester, selbstklebend Packung mit 10 Stück.

Obligatorisches Zubehör

power connector PMI (3 pcs)
power connector PMI (3 pcs) 269700
PMI, Zubehör, Spannungsversorgungsstecker-Set, 3-polig, für PMIvisu, PMIopen und PMImicro, 3-teilig, bestehend aus Stecker, Buchse und Halter.
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro 269701
PMI, Zubehör, Rundschnurdichtung, Länge 1500 mm, Material Moosgummi, 3 mm, für PMIvisu und PMIopen (ausreichend für je einmal 15", 12", 10" oder je zweimal 6,5" und 5,7"), für PMImicro und PMImicro diag (ausreichend für je 3x PMImciro diag).
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro 310396
Befestigungssatz für alle Displaygrößen der Geräte PMIvisu, PMIopen, PMImicro.
PMI-PRO Editor Voll-Lizenz (D,GB,F,E,I)
PMI-PRO Editor Voll-Lizenz (D,GB,F,E,I) 310400
Programmiersoftware für PMI 2xx und PMIv 3xx, inkl. Voll-Lizenz Software mehrsprachig (deutsch, englisch, französisch, spanisch, italienisch).
PMI-PRO Editor Umsteigerliz (D,GB,F,E,I)
PMI-PRO Editor Umsteigerliz (D,GB,F,E,I) 310403
Programmiersoftware für PMI 2xx und PMIv 3xx, inkl. Umsteiger-Lizenz Software mehrsprachig (deutsch, englisch, französisch, spanisch, italienisch)
PMI-PRO Editor Upgradeliz. (D,GB,F,E,I)
PMI-PRO Editor Upgradeliz. (D,GB,F,E,I) 310405
Programmiersoftware für PMI 2xx und PMIv 3xx, inkl. Upgrade-Lizenz Software mehrsprachig (deutsch, englisch, französisch, spanisch, italienisch)
PMI-PRO/PMI-PRO open Demo (D,GB,F,E,I)