{"id":"261005","name":"PMI v309 CANopen","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
PMI v309 CANopen
Artikelnummer: 261005
GTIN:
Visualisierungssystem mit 3,5" Color TFT Display,
32768 Farben mit 320x240 Pixel Auflösung.
Analog resistiver Touchscreen, zusätzlich
vier F-Tasten, zwei Cursor, Enter, Esc.
Pilz XScale CPU Board 400MHz
Schnittstellen: RS232, RS232/422/485.
Inklusive Runtimelizenz PMI-PRO,unbegrenzte I/O.
24VDC
----------------------------------------
Weitere Ausst...
Mehr
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Auf Anfrage
Demnächst lieferbar
Ab Lager lieferbar
Auf Anfrage
Visualisierungssystem mit 3,5" Color TFT Display,
32768 Farben mit 320x240 Pixel Auflösung.
Analog resistiver Touchscreen, zusätzlich
vier F-Tasten, zwei Cursor, Enter, Esc.
Pilz XScale CPU Board 400MHz
Schnittstellen: RS232, RS232/422/485.
Inklusive Runtimelizenz PMI-PRO,unbegrenzte I/O.
24VDC
----------------------------------------
Weitere Ausstattungsmerkmale:
RAM Speicher: 64MB
Ethernet: 1x
USB: 2x
Feldbus: CANopen
Front: Standard, 8 Tasten
-----------------------------------------
Support PMI 2,8"/7cm - 3,5"/9cm
375255
Standgestell für PMImicro, PMIvisu und PMIopen
Zur Aufnahme eines Gerätes mit 2,8"/7cm Display bzw. eines Gerätes mit
3,5"/9cm Display
power connector PMI (3 pcs)
269700
PMI, Zubehör, Spannungsversorgungsstecker-Set, 3-polig, für PMIvisu,
PMIopen und PMImicro, 3-teilig, bestehend aus Stecker, Buchse und
Halter.
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
269701
PMI, Zubehör, Rundschnurdichtung, Länge 1500 mm, Material Moosgummi, 3
mm, für PMIvisu und PMIopen (ausreichend für je einmal 15", 12", 10"
oder je zweimal 6,5" und 5,7"), für PMImicro und PMImicro diag
(ausreichend für je 3x PMImciro diag).