text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PMI o326 basic

Artikelnummer: 262100
GTIN: 
Visualisierungssystem mit 10,4" Color TFT Display, 65536 Farben mit 640x480 Pixel Auflösung. Analog resistiver Touchscreen, Pilz XScale CPU Board 400MHz Schnittstellen: RS232, RS232/422/485, PC/104, PCMCIA, PS2, Audio Betriebssystem Windows CE.net 4.2 24VDC ---------------------------------------- Weitere Ausstattungsmerkmale: RAM Speicher: 64MB Et...  Mehr

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.


Visualisierungssystem mit 10,4" Color TFT Display, 65536 Farben mit 640x480 Pixel Auflösung. Analog resistiver Touchscreen, Pilz XScale CPU Board 400MHz Schnittstellen: RS232, RS232/422/485, PC/104, PCMCIA, PS2, Audio Betriebssystem Windows CE.net 4.2 24VDC ---------------------------------------- Weitere Ausstattungsmerkmale: RAM Speicher: 64MB Ethernet: 1x USB: 2x Zusatzschn.st.: nein Feldbus: nein Front: Standard -----------------------------------------

Zulassung CE  
cULus Listed  
 
Versorgungsspannung U1 24  V
Art der Versorgungsspannung U1 DC  
Leistungsaufnahme DC U1 15  W
Displaytyp TFT  
Displaydiagonale 10.4  Zoll
Displayauflösung 640 x 480  
Farbtiefe Display 65536  
Art Touchdisplay resistiv  
Arbeitsspeicher (RAM) 64MB  
Anzahl USB-Host-Schnittstellen 2xUSB  
Anzahl Ethernet-Schnittstellen 1  
Anzahl RS-232-Schnittstellen 1  
Umgebungstemperatur 0 - 50  °C
Abmessung h 227  mm
Abmessung b 304  mm
Abmessung t 55  mm
Nettogewicht 2670  g
Bruttogewicht 3918  g
 
 
 

Optionales Zubehör

CompactFlash Karte min. 64MB
CompactFlash Karte min. 64MB 310386
CompactFlash Karte für PMImicro, PMIvisu, PMIopen. Kapazität mindestens 64MB, je nach Marktverfügbarkeit können höhere Kapazitäten geliefert werden.
Support PMI 10,4"/26cm
Support PMI 10,4"/26cm 375250
Standgestell für PMIvisu und PMIopen. Zur Aufnahme eines Gerätes mit 10,4"/26cm Display.
Adaptor PCMCIA to CompactFlash
Adaptor PCMCIA to CompactFlash 375300
Adapter zur Nutzung einer CompactFlashkarte in einem PCMCIA Slot. Anwendung mit PMIvisu, PMIopen oder Notebooks.

Obligatorisches Zubehör

power connector PMI (3 pcs)
power connector PMI (3 pcs) 269700
PMI, Zubehör, Spannungsversorgungsstecker-Set, 3-polig, für PMIvisu, PMIopen und PMImicro, 3-teilig, bestehend aus Stecker, Buchse und Halter.
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro 269701
PMI, Zubehör, Rundschnurdichtung, Länge 1500 mm, Material Moosgummi, 3 mm, für PMIvisu und PMIopen (ausreichend für je einmal 15", 12", 10" oder je zweimal 6,5" und 5,7"), für PMImicro und PMImicro diag (ausreichend für je 3x PMImciro diag).
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro 310396
Befestigungssatz für alle Displaygrößen der Geräte PMIvisu, PMIopen, PMImicro.