Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"8177343","name":"PMCcable M4/C2B6/015/1Q5/S1","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
PMCcable M4/C2B6/015/1Q5/S1
Artikelnummer: 8177343
GTIN: 4046548092080
Hybrid-Kabel beidseitig konfektioniert: Stecker <> con.23
Rundstecker 9-polig speedtec; Aderzahl und Querschnitt (4x1,5+(2x0,75)+
(2xAWG22)); geeignet für PMCprotego D.01-24 und den Motoren PMCtendo
SZ.3x...K bis SZ.73...K mit HDSL-Geber; Länge 15m;
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Hybrid-Kabel beidseitig konfektioniert: Stecker <> con.23 Rundstecker 9-polig speedtec; Aderzahl und Querschnitt (4x1,5+(2x0,75)+ (2xAWG22)); geeignet für PMCprotego D.01-24 und den Motoren PMCtendo SZ.3x...K bis SZ.73...K mit HDSL-Geber; Länge 15m;
Technische Daten
Umweltdaten
| Umgebungstemperatur |
-20
80 |
Mechanische Daten
| Steckertyp 1 | 9-pol. M23-Buchsenstecker DSL |
| Form von Steckertyp 1 | gerade |
| Steckertyp 2 | 6-pol. Steckverbinder PC5 |
| Steckertyp 3 | 15-pol. Sub-D-Stiftstecker |
| Form von Steckertyp 3 | gerade |
| Gehäusematerial Stecker 3 | GD-Zn |
| Kontaktoberflächen Material 1 | Au |
| Kontaktoberflächen Material 2 | Sn |
| Kontaktoberflächen Material 3 | Au |
| Länge des Kabels 1 | 15 |
| Material Schirmoberfläche K1 | Sn |
| Farbe des Kabelaußenmantel 1 | orange |
| Material des Kabelmantels 1 | TPU |
| Schleppfähigkeit des Kabels 1 | ja |
| Biegeradius (beim Verlegen) K1 | 5 x Ø |
| Max. Außendurchmesser Kabel K1 |
12.7
13.5 |
| Querschnitt Daten-Leiter K1 | (4 x 1,5+(2 x 0,75)+(2xAWG22)) |
| Abschirmung K1 | ja |
| Art der Abschirmung K1 | Drahtgeflecht |
| Nettogewicht | 4110 |
| Bruttogewicht | 4730 |
Umwelt
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060311 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548092080 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |