Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"350027","name":"AFZ W 300 s","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
AFZ W 300 s
Artikelnummer: 350027
GTIN:
Wischrelais für den Einsatz an SPS-Systemen im Schalttafeleinbaugehäuse 22,5 mm, Schutzart IP 66, Halbleiterausgang, 1 Transistorschließer PNP, LED für Netzanzeige.
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Technische Daten
Umweltdaten
| Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Betauung zulässig ? | unzulässig |
Mechanische Daten
| Nettogewicht | 20 g |
| Bruttogewicht | 20 g |