Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"6D000033","name":"PSEN sc cable M12-17sf, 50m","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Abbildung ähnlich
PSEN sc cable M12-17sf, 50m
Artikelnummer: 6D000033
Spezielles Anschlusskabel Advanced PSENscan, PUR, Gelb RAL1003, 17-
polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, Kabellänge: 50 m
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
UKCA cULus Listed |
Technische Daten
Elektrische Daten
Bemessungsstrom | 1.5 A |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | -40 - 80 °C |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 3 |
Mechanische Daten
Steckertyp 1 | 17-pol. M12-Buchsenstecker |
Form von Steckertyp 1 | gerade |
Kodierung von M12-Stecker 1 | A-codiert |
Material Gewindering Stecker 1 | CuZn vernickelt |
Kontaktoberflächen Material 1 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
Material der Dichtung | FPM |
Material der Buchsen | CuSn |
Leitungsmaterial K1 | Cu |
Isolationsmaterial Leitung K1 | PP (9Y) |
Länge des Kabels 1 | 50 m |
Farbe des Kabelaußenmantel 1 | Signalgelb RAL1003 |
Farbe des Gehäuses | schwarz |
Material des Kabelmantels 1 | PUR |
Schleppfähigkeit des Kabels 1 | nein |
Biegeradius (beim Verlegen) K1 | 8 x Ø |
Max. Außendurchmesser Kabel K1 | 7.3 mm |
Querschnitt der Leiter K1 | 0.08 - 0.14 mm² |
Leiterquerschnitt AWG K1 | 26, 28 |
Abschirmung K1 | nein |
Anzahl der Adern K1 | 17 |
Zulassungen des Kabels K1 | UL AWM-Style 20233 |
Zulassungen des Stecker 1 | UL94 V-0 |
Halogenfrei | Ja |
Ölbeständigkeit | beständig |
Flammwidrigkeit |
CSA FT-2
UL AWM 20233 |
Nettogewicht | 3045 g |
Bruttogewicht | 3075 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 0 nicht relevant |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-Code | 4046548097023 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060311 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
Volumen | 0 |