Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"317999","name":"PASkey","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0400","A0400B0440","00102002107037","0010200210703780J4"]}
Abbildung ähnlich
PASkey
Artikelnummer: 317999
USB Crypto Speicher in robustem Metallgehäuse. Zur sicheren und
komfortablen Aufbewahrung sowie Übertragung von PASunits. Inklusive 16
GB USB 3.1 Flash RAM Drive industrieller Qualität.
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
UKCA |
Technische Daten
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | -25 - 55 °C |
Mechanische Daten
Abmessung h | 22 mm |
Abmessung b | 12.1 mm |
Abmessung t | 4.5 mm |
Nettogewicht | 3 g |
Bruttogewicht | 4 g |
Umwelt
RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-Konformität | ja |
RoHS-Ausnahmen | nein |
REACh-Konformität | enthält keine SVHC-Stoffe |
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 6 Kleine IT-/Kommunik.geräte |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 84733020 |
UNSPSC 25 | 32101622 |
EAN-Code | 4046548067040 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 19150701 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000041 |
ETIM Reference Feature | EC001068 |
Volumen | 0.015 |