Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"380328","name":"Acc/MA/caps L-coded/M12","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0400","A0400B0450","00102002127078","0010200212707880NQ"]}
Abbildung ähnlich
Acc/MA/caps L-coded/M12
Artikelnummer: 380328
GTIN: 4046548104776
Zubehör, Verschlusskappen für M12-Ports an PDP67- und PSS67-Geräten,
Schutzart IP67, grau, VPE 2 Stück, nur für L-kodierte M12-Ports
verwenden (380324 nur für A- und D-kodierte).
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
| Umgebungstemperatur |
-30
105 |
| Schutzart Gehäuse | IP67 im verschraubten Zustand |
Mechanische Daten
| Produktmaterial | PA GF, UL 94 V-0 |
| Nettogewicht | 2 |
| Bruttogewicht | 4 |
Umwelt
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 0 nicht relevant |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27440208 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000058 |
| ETIM Reference Feature | EC002314 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548104776 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |