Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"772246","name":"MM A MINI-IO CAB14 2.5m","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680OV"]}
Abbildung ähnlich
MM A MINI-IO CAB14 2.5m
Artikelnummer: 772246
GTIN: 4046548080698
Motion Monitoring Adapter LEROY 15/15 2,5 m.
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
UKCA |
Technische Daten
Umweltdaten
| Umgebungstemperatur |
0
60 |
| Betauung zulässig ? | unzulässig |
| Schutzart Einbauraum | IP54 |
| Schutzart Gehäuse | IP20 |
Mechanische Daten
| Steckertyp 1 | 15-pol. HD-Sub-D-Buchsenstecke |
| Form von Steckertyp 1 | gerade |
| Steckertyp 2 | 15-pol. HD-Sub-D-Stiftstecker |
| Form von Steckertyp 2 | gerade |
| Steckertyp 3 | 8-pol. Mini-IO-Stiftstecker |
| Form von Steckertyp 3 | gerade |
| Befestigungsschrauben | UNC 4-40 |
| Gehäusematerial Stecker 3 | PBT |
| Kontaktoberflächen Material 1 | Au |
| Kontaktoberflächen Material 2 | Au |
| Kontaktoberflächen Material 3 | Au |
| Material der Stifte | Messing |
| Material der Buchsen | Messing |
| Länge des Kabels 1 | 2.5 |
| Toleranz der Kabellänge K1 | +/- 0,15 m |
| Farbe des Kabelaußenmantel 1 | grün, ähnlich RAL6018 |
| Material des Kabelmantels 1 | PUR |
| Schleppfähigkeit des Kabels 1 | ja |
| Biegeradius (beim Verlegen) K1 | 8 x Ø |
| Max. Außendurchmesser Kabel K1 |
6
6 |
| Querschnitt der Leiter K1 |
0.14
0.14 |
| Leiterquerschnitt AWG K1 | 26 |
| Abschirmung K1 | ja |
| Anzahl der Adern K1 | 8 |
| Zulassungen des Kabels K1 | UL AWM-Style 20233 |
| Zulassungen des Stecker 1 | UL94 V-0 |
| Zulassungen des Stecker 2 | UL94 V-0 |
| Zulassungen des Stecker 3 | UL94 V-0 |
| Gehäusematerial | Zn |
| Abmessung h | 30 |
| Abmessung b | 32 |
| Abmessung t | 17.6 |
| Nettogewicht | 161 |
| Bruttogewicht | 176 |
Umwelt
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | nein |
| RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie | 6c |
| REACh-Konformität | enthält keine SVHC-Stoffe |
| REACh enthaltene Stoffe | Blei (Lead) |
| %-Anteil des Schadstoffs | > 0,1 |
| CAS Nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-Eintrag vorhanden | 0 |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060313 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548080698 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |