text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

MM A MINI-IO CAB07 1.5m

Artikelnummer: 772238
GTIN: 4046548080605
Motion Monitoring Adapter SEW 15/15 1,5 m.

Stück

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Zulassung CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Umgebungstemperatur 0  
60  
Betauung zulässig ? unzulässig  
Schutzart Einbauraum IP54  
Schutzart Gehäuse IP20  
Steckertyp 1 15-pol. Sub-D-Stiftstecker  
Form von Steckertyp 1 gerade  
Steckertyp 2 15-pol. Sub-D-Buchsenstecker  
Form von Steckertyp 2 gerade  
Steckertyp 3 8-pol. Mini-IO-Stiftstecker  
Form von Steckertyp 3 gerade  
Befestigungsschrauben UNC 4-40  
Gehäusematerial Stecker 3 PBT  
Kontaktoberflächen Material 1 Au  
Kontaktoberflächen Material 2 Au  
Kontaktoberflächen Material 3 Au  
Material der Stifte Cu-Legierung  
Material der Buchsen Cu-Legierung  
Länge des Kabels 1 1.5  
Toleranz der Kabellänge K1 +/- 0,15 m  
Farbe des Kabelaußenmantel 1 grün, ähnlich RAL6018  
Farbe des Gehäuses schwarz RAL 9005  
Material des Kabelmantels 1 PUR  
Schleppfähigkeit des Kabels 1 ja  
Biegeradius (beim Verlegen) K1 8 x Ø  
Max. Außendurchmesser Kabel K1 6  
6  
Querschnitt der Leiter K1 0.14  
0.14  
Leiterquerschnitt AWG K1 26  
Abschirmung K1 ja  
Anzahl der Adern K1 8  
Zulassungen des Kabels K1 UL AWM-Style 20233  
Zulassungen des Stecker 1 UL94 V-0  
Zulassungen des Stecker 2 UL94 V-0  
Zulassungen des Stecker 3 UL94 V-0  
Gehäusematerial TPE-SEBS UL 94 HB  
Abmessung h 38  
Abmessung b 40.8  
Abmessung t 16  
Nettogewicht 91  
Bruttogewicht 115  
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060313  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548080605  
Volumen 1.056  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1