Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"772300","name":"Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680OV"]}
Abbildung ähnlich
Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH
Artikelnummer: 772300
GTIN: 4046548107128
Verbindungsleitung, USB 2.0 Typ A auf USB 2.0 Typ Mini-B,
Leiterquerschnitt: 0,09 mm², geschirmt, Kabellänge: 3 m
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
UKCA |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Bemessungsstrom | 0.5 |
Feldbusschnittstelle
| Prüfspannung | 300 V DC |
Umweltdaten
| Umgebungstemperatur |
-20
60 |
Mechanische Daten
| Steckertyp 1 | USB 2.0 Typ A |
| Form von Steckertyp 1 | gerade |
| Steckertyp 2 | Mini-USB Typ B |
| Form von Steckertyp 2 | gewinkelt |
| Kontaktoberflächen Material 1 | Phosphorbronze |
| Kontaktoberflächen Material 2 | Phosphorbronze |
| Leitungsmaterial K1 | Cu |
| Isolationsmaterial Leitung K1 | HD-PE |
| Kabeltyp K1 | PVC |
| Länge des Kabels 1 | 3 |
| Farbe des Kabelaußenmantel 1 | RAL 9004 |
| Farbe des Gehäuses | schwarz |
| Material des Kabelmantels 1 | PVC |
| Schleppfähigkeit des Kabels 1 | nein |
| Biegeradius (beim Verlegen) K1 | 29,6 mm |
| Max. Außendurchmesser Kabel K1 |
3.7
3.7 |
| Querschnitt der Leiter K1 |
0.09
0.09 |
| Leiterquerschnitt AWG K1 | 28 |
| Abschirmung K1 | ja |
| Anzahl der Adern K1 | 4 |
| Halogenfrei | Ja |
| Nettogewicht | 61 |
| Bruttogewicht | 68 |
Umwelt
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | nein |
| REACh-Konformität | enthält keine SVHC-Stoffe |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060307 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000001 |
| ETIM Reference Feature | EC003249 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548107128 |
| Volumen | 0.288 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |