Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"772601","name":"PDP67 F 8DI4DO 5/5 VA ION","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010100204710880JK"]}
Abbildung ähnlich
PDP67 F 8DI4DO 5/5 VA ION
Artikelnummer: 772601
GTIN: 4046548105391
Dezentrales Ein-/Ausgangsmodul für PNOZmulti 2, Schutzart IP67,
Edelstahlanschlüsse, Anschluss über Verbindungsmodul PDP-Link, 8 sichere
digitale Eingänge, 4 sichere Ausgänge, 8 Ausgänge konfigurierbar als
Standard, Testtakt oder 24 V, Anschlüsse 4 x M12 5-polig.
Stück
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Dezentrales Ein-/Ausgangsmodul für PNOZmulti 2, Schutzart IP67, Edelstahlanschlüsse, Anschluss über Verbindungsmodul PDP-Link, 8 sichere digitale Eingänge, 4 sichere Ausgänge, 8 Ausgänge konfigurierbar als Standard, Testtakt oder 24 V, Anschlüsse 4 x M12 5-polig.
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
| Anwendungsbereich | Standard/Fail-safe |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Zweck von U1 | Supply |
| Versorgungsspannung U1 | 24 |
| Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
| Zweck von U2 | Load Supply |
| Versorgungsspannung U2 | 24 |
| Art der Versorgungsspannung U2 | DC |
| Toleranz von U2 | -30 %/+25 % |
| Geräteabsicherung maximal | 10 A |
Eingänge
| Anzahl Eingänge | 8 |
| Gleichspannung am Eingang | 24 V |
| Eingangstyp nach EN 61131-2 | 1, 3 |
| Potenzialtrennung Eingang | ja |
Halbleiterausgänge
| Funktion Halbleiterausgang |
Testtaktausgang
24 V DC-Ausgang Standardausgang |
| Gleichspannung am Ausgang | 24 V DC |
| Potenzialtrennung von HLA | ja |
| HL-A kurzschlussfest | ja |
| Zulässige Lasten 1pol. Ausgang |
ohmsch
induktiv kapazitiv |
Umweltdaten
| Klimabeanspruchung nach ... | EN 60068-2-78 |
| Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
| Umgebungstemperatur | -30 |
| Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-78 |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Zul. Betriebshöhe über NN | 2000 m |
| EMV nach Norm .... |
EN 61000-4-8
EN IEC 61000-6-4 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
| Beschleun. Schock nach Norm 1 | 15g |
| Beschleun. Schock nach Norm 2 | 10g |
| Luft- und Kriechstrecken nach | IEC 60664-1 |
| Überspannungskategorie | II |
| VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
| Norm Schutzart | EN 60529 |
| Schutzart Gehäuse | IP67 (not evaluated by UL) |
Potenzialtrennung
| Potenzialtrennung 1 zwischen | Eingang und int. Busspannung |
| Art der Potenzialtrennung 1 | Basisisolierung |
| Potenzialtrennung 2 zwischen | HL-Ausgang und int. Busspann. |
| Art der Potenzialtrennung 2 | Basisisolierung |
Mechanische Daten
| Gehäusematerial |
PBT
Valox 855 PET |
| Gehäusematerial Codierung | PC |
| Anschlussklemme | M12 1.4305 Edelstahl |
| Klemmenart | schraubverriegelt |
| Abmessung h | 162 |
| Abmessung b | 60 |
| Abmessung t | 30 |
| Nettogewicht | 315 |
| Bruttogewicht | 332 |
Umwelt
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242204 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001419 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548105391 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |