Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"535130","name":"PSEN im1","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Abbildung ähnlich
PSEN im1
Artikelnummer: 535130
GTIN: 4046548026795
Schnittstelle PSEN im1 zum Anschluss und Auswertung mehrerer
Sicherheitsschaltmatten an das PNOZmulti System, 96 x 48 x 43,5 mm (H x
B x T), Anschlussart Federkraftklemmen.
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
UKCA cULus Listed |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
Umweltdaten
| Klimabeanspruchung nach ... | DIN IEC 60068-2-3 |
| Umgebungstemperatur |
0
60 |
| EMV nach Norm .... | EN 60947-5-3 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
| Luft- und Kriechstrecken nach | VDE 0110-1 |
| Norm Schutzart | EN 60529 |
| Schutzart Einbauraum | IP54 |
| Schutzart Gehäuse | IP20 |
| Schutzart Klemmen | IP20 |
Mechanische Daten
| Anschlussklemme | Federkraftklemme |
| Abmessung h | 96 |
| Abmessung b | 48 |
| Abmessung t | 43.5 |
| Nettogewicht | 83 |
| Bruttogewicht | 93 |
Umwelt
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27440111 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002585 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548026795 |
| Volumen | 0.263 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |