Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"773869","name":"PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Abbildung ähnlich
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m
Artikelnummer: 773869
GTIN: 4046548025415
Adapterkabel Drehzahlwächter, RJ45-Stecker und 20-pol. Encoder
Anschluss, für PNOZ msXp und PNOZ s30, 2,5 m, für FANUC.
Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-A...
Mehr
Auslaufartikel
Stück
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Adapterkabel Drehzahlwächter, RJ45-Stecker und 20-pol. Encoder Anschluss, für PNOZ msXp und PNOZ s30, 2,5 m, für FANUC. Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
UKCA |
Technische Daten
Umweltdaten
| Umgebungstemperatur |
0
60 |
| Schutzart Gehäuse | IP20 |
Mechanische Daten
| Steckertyp 1 | 20-pol. Sub-D-Buchsenstecker |
| Steckertyp 2 | 20-pol. Sub-D-Stiftstecker |
| Steckertyp 3 | 8-pol. RJ45-Stiftstecker |
| Form von Steckertyp 3 | gerade |
| Gehäusematerial Stecker 3 | PBT |
| Leitungsmaterial K2 | Cu |
| Kabeltyp K1 | Li9YC11Y |
| Länge des Kabels 1 | 2.5 |
| Toleranz der Kabellänge K1 | +/- 0,15 m |
| Farbe des Kabelaußenmantel 1 | grün, ähnlich RAL6018 |
| Farbe des Gehäuses | grau |
| Material des Kabelmantels 1 | PUR |
| Material des Kabelmantels 2 | PVC |
| Schleppfähigkeit des Kabels 1 | ja |
| Schleppfähigkeit des Kabels 2 | nein |
| Biegeradius (beim Verlegen) K1 | 8 x Ø |
| Max. Außendurchmesser Kabel K1 |
6
6 |
| Querschnitt der Leiter K1 |
0.14
0.14 |
| Abschirmung K1 | ja |
| Abschirmung K2 | ja |
| Trennschicht zw. Adern K2 | nein |
| Anzahl der Adern K1 | 8 |
| Zulassungen des Kabels K1 | UL AWM-Style 20233 |
| Zulassungen des Stecker 1 | UL94 V-0 |
| Zulassungen des Stecker 2 | UL94 V-0 |
| Zulassungen des Stecker 3 | UL94 V-0 |
| Gehäusematerial | ABS |
| Abmessung h | 42 |
| Abmessung b | 33.4 |
| Abmessung t | 13.5 |
| Nettogewicht | 152 |
| Bruttogewicht | 164 |
Umwelt
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060313 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548025415 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |