Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"6M000003","name":"PSEN mg1-A-LLXXX-FBA1-S1-D switch","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0120","00106002227179","0010600222717980KD"]}
Abbildung ähnlich
PSEN mg1-A-LLXXX-FBA1-S1-D switch
Artikelnummer: 6M000003
GTIN:
Sicheres Schutztürsystem PSENmgate, mit Bedienelementen, 2 beleuchtete
Drucktaster (je 1 NO), codiert, mit automatischem Reset,
Sicherheitsschalter für Einfahrtrichtung frontal, 12-pol. M12-
Stiftstecker, mit Kabelabgang nach unten montiert, Einzelschaltung
Stück
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Sicheres Schutztürsystem PSENmgate, mit Bedienelementen, 2 beleuchtete Drucktaster (je 1 NO), codiert, mit automatischem Reset, Sicherheitsschalter für Einfahrtrichtung frontal, 12-pol. M12- Stiftstecker, mit Kabelabgang nach unten montiert, Einzelschaltung
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC TÜV |
| Sensorprinzip | Transponder |
| Codierstufe nach ISO 14119 | gering |
| Klassifizier.nach EN 60947-5-3 | PDDB |
| Transponder Codierung | codiert |
| Art des Resets | automatischer Reset |
| Serienschaltung geeignet | nein |
| Gerätevariante | Sensor |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Versorgungsspannung U1 | 24 V |
| Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
| Leistungsaufnahme DC U1 | 1 W |
Eingänge
| Anzahl Eingänge | 5 |
| Gleichspannung am Eingang | 24 V DC |
Drucktaster
| Anzahl Drucktaster | 2 |
| Schaltverm. Drucktast. n. Norm | EN 60947-5-1 |
| Kontaktmaterial Drucktaster | Ag |
Halbleiterausgänge
| Anzahl OSSD-Ausgänge | 2 |
| Anzahl Meldeausgänge | 1 |
| Potenzialtrennung HL-Ausgänge | nein |
| HL-A kurzschlussfest | ja |
| Gebrauchskat. nach EN 60947-1 | DC-13 |
Taster
| Kontaktmaterial Taster | AgNi |
| Schaltverm.Taster nach Norm | EN 60947-5-1 |
Umweltdaten
| Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
| Umgebungstemperatur | 0 °C |
| Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-78 |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Zul. Betriebshöhe über NN | 2000 m |
| EMV nach Norm .... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
| Beschleun. Schock nach Norm 1 | 30g |
| Überspannungskategorie | III |
| VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 3 |
| Schutzart Gehäuse | IP65 |
Zeiten
| Pulsdauer Lock/Unlock Request | 350 - 400 ms |
Mechanische Daten
| Fluchtentriegelung vorhanden | nein |
| Betätiger Typ 1 | PSEN ml 1.1 |
| Sensor bündig einbaubar | nein |
| Anschlussart | M12, 12pol. male |
| Leitungen Kabel | LiYY 12 x 0,25 mm2 |
| Produktmaterial |
Zn
Aluminium Stahl verzinkt Edelstahl Kunststoff |
| Gehäusematerial Oberteil | Kunststoff |
| Abmessung h | 237.5 mm |
| Abmessung b | 40 mm |
| Abmessung t | 65 mm |
| Nettogewicht | 1020 g |
| Bruttogewicht | 1489 g |
Transponder
| Betriebsfrequenz | 122 kHz - 128 kHz |
Umwelt
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272603 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002593 |
Optionales Zubehör
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-codiert, Kabellänge: 2 m
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-codiert, Kabellänge: 3 m
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-codiert, Kabellänge: 5 m
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-codiert, Kabellänge: 10 m
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-codiert, Kabellänge: 20 m
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-codiert, Kabellänge: 30 m
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-codiert, Kabellänge: 50 m
PSEN ml escape release
570460
Fluchtentriegelung für das Schutztürsystem PSENmlock; Verpackungsinhalt
= Fluchtentriegelungsstange und Montagezubehör
PSEN ml auxiliary release hd1
570461
Hilfsentriegelung für das Schutztürsystem PSENmlock; hyg. Design 1;
Verpackungsinhalt = Hilfsentriegelungsstange und Montagezubehör
PSEN ml escape release extension
570462
Verlängerungen für die Fluchtentriegelung, 25 mm Verlängerungselemente,
Edelstahl
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
Zug-Druck-Kabel Entriegelung für das Schutztürsystem PSENmlock,
Kabellänge 1,0 m, Verpackungsinhalt = Zug-Druck-Kabel und
Betätigungselement
PSEN ml escape release cordset 1,25m
570469
Zug-Druck-Kabel Entriegelung für das Schutztürsystem PSENmlock,
Kabellänge 1,25 m, Verpackungsinhalt = Zug-Druck-Kabel und
Betätigungselement
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
Zug-Druck-Kabel Entriegelung für das Schutztürsystem PSENmlock,
Kabellänge 1,5 m, Verpackungsinhalt = Zug-Druck-Kabel und
Betätigungselement
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
Zug-Druck-Kabel Entriegelung für das Schutztürsystem PSENmlock,
Kabellänge 2,0 m, Verpackungsinhalt = Zug-Druck-Kabel und
Betätigungselement
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
Zug-Druck-Kabel Entriegelung für das Schutztürsystem PSENmlock,
Kabellänge 2,5 m, Verpackungsinhalt = Zug-Druck-Kabel und
Betätigungselement
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
Zug-Druck-Kabel Entriegelung für das Schutztürsystem PSENmlock,
Kabellänge 3,0 m, Verpackungsinhalt = Zug-Druck-Kabel und
Betätigungselement
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
Zug-Druck-Kabel Entriegelung für das Schutztürsystem PSENmlock,
Kabellänge 3,5 m, Verpackungsinhalt = Zug-Druck-Kabel und
Betätigungselement
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
Zug-Druck-Kabel Entriegelung für das Schutztürsystem PSENmlock,
Kabellänge 4,0 m, Verpackungsinhalt = Zug-Druck-Kabel und
Betätigungselement
PSEN ml 1.1 round actuator
570482
Betätiger mit abgerundeter Spitze, codiert, für Sicherheitszuhaltung
PSENmlock,
PSEN ml actuator 10° adapter
570484
Adapter zur Ausrichtung des PSENmlock Betätigers für kleine Türen:
Radius 300 - 500 mm. Verpackungsinhalt = 1 Adapter
PSEN ml actuator center ring
570485
Zentrierring für PSENmlock Betätiger. Er eignet sich insbesondere für
kleine Türen. Verpackungsinhalt = 1 Zentrierring
PSEN screw set bracket swinging door
570498
Schraubenset zur Montage des PSENmlock Betätiger an Türgriffeinheit und
Winkel für Schwingtüren, Verpackungsinhalt = 2 Innensechskant -
Schrauben M5x12, 1 Sicherheitsschraube mit Einwegschlitz M5x12
PSEN mg bracket swinging door 70
6M000049
PSENmgate Montagewinkel für Schwenktüren, Höhe 70 mm, mit 2
Innensechskant-Schrauben und 1 Linsenkopf-Sicherheitsschraube mit
Einwegschlitz, M5x12
PSEN mg bracket swinging door 80
6M000050
PSENmgate Montagewinkel für Schwenktüren, Höhe 80 mm, mit 2
Innensechskant-Schrauben und 1 Linsenkopf-Sicherheitsschraube mit
Einwegschlitz, M5x12
PSEN mg door handle swinging door 70
6M000051
PSENmgate Türgriffeinheit für Schwenktüren, Höhe 70 mm, mit 2
Innensechskant-Schrauben und 1 Linsenkopf-Sicherheitsschraube mit
Einwegschlitz, M5x12
PSEN mg door handle swinging door 80
6M000052
PSENmgate Türgriffeinheit für Schwenktüren, Höhe 80 mm, mit 2
Innensechskant-Schrauben und 1 Linsenkopf-Sicherheitsschraube mit
Einwegschlitz, M5x12
PSEN ml DHM mounting plate
6O000013
Montageplatte für das Türgriffmodul, wenn die Montageplatte 570490 für
den Schalter PSEN ml verwendet wird.