Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"506301","name":"PSEN ma1.4-10mm 1actuator","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}

Abbildung ähnlich
PSEN ma1.4-10mm 1actuator
Artikelnummer: 506301
Betätiger für magnetischen Sicherheitsschalter, rechteckige Bauform,
IP67, Schaltabstand 10 mm, Höhe Bauform 18 mm, VP = 1 Betätiger.
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
UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Gerätevariante | Betätiger |
Technische Daten
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | -10 - 55 °C |
max. Umgebungstemp. bei Hmax | +44 °C |
max. Umgebungstemp. Bei 2000 m | +55 °C |
Zul. Betriebshöhe über NN | 4000 m |
EMV nach Norm .... | EN 60947-5-3 |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60947-5-2 |
Beschleun. Schock nach Norm 1 | 30g |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 3 |
Schutzart Gehäuse |
IP69
IP67 |
Mechanische Daten
Gehäusematerial Oberteil | PBT |
Abmessung h | 37 mm |
Abmessung b | 18 mm |
Abmessung t | 18 mm |
Nettogewicht | 17 g |
Bruttogewicht | 22 g |
Umwelt
RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-Konformität | ja |
RoHS-Ausnahmen | nein |
REACh-Konformität | enthält keine SVHC-Stoffe |
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27274002 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001487 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548060225 |
Volumen | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85389099 |
Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Menge je Verpackungseinheit | 1 |