Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"526120","name":"PSEN ma1.3a-20/1switch","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Abbildung ähnlich
PSEN ma1.3a-20/1switch
Artikelnummer: 526120
Magnetischer Sicherheitsschalter 3 n/o, runde M12-Bauform, IP67, mit 5 m
Kabel, VP = 1 Stück ohne Betätiger, Zertifizierung (TÜV, EAC, UL, ECOLAB
geprüft).
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
UKCA cULus Listed ECOLAB EAC TÜV |
Sensorprinzip | magnetisch |
Codierstufe nach ISO 14119 | gering |
Klassifizier.nach EN 60947-5-3 | PDDB |
Serienschaltung geeignet | nein |
Gerätevariante | Sensor |
Technische Daten
Elektrische Daten
Versorgungsspannung U1 | 24 V |
Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
Schaltspannung | 24 V |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | -25 - 70 °C |
EMV nach Norm .... | EN 60947-5-3 |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60947-5-2 |
Beschleun. Schock nach Norm 1 | 30g |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 3 |
Schutzart Gehäuse | IP65 |
Mechanische Daten
Betätiger Typ 1 | PSEN ma1.3-08 |
Sensor bündig einbaubar | ja, Montagehinweis beachten |
Anschlussart | 5m Kabel |
Leitungen Kabel | LiY11Y 6 x 0,25 mm2 |
Gehäusematerial Oberteil | PBT |
Abmessung t | 59.1 mm |
Nettogewicht | 185 g |
Bruttogewicht | 195 g |
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
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-Code | 4046548049794 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272402 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002544 |
Volumen | 0 |
Optionales Zubehör
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
540334
Steckverbinder, 8-polig, Stecker gerade M12, A-kodiert,
Schraubanschluss, Material Gewindering: Zinkdruckguss vernickelt,
Kabelaußendurchmesser 6 - 8 mm
Zubehör zur Inbetriebnahme
PSEN ma1.3-12/1actuator
516130
Betätiger für magnetischen Sicherheitsschalter, Würfel-Bauform, IP6K9K,
Schaltabstand 12 mm, Höhe Bauform 20 mm, VP = 1 Betätiger.
PSEN ma1.3-08/1actuator
516120
Betätiger für magnetischen Sicherheitsschalter, zylindrische Bauform
M12, IP6K9K, Schaltabstand 8 mm, VP = 1 Betätiger.