Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"570520","name":"PSEN sl-0.5 1.1 1actuator","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0120","00106002227061","0010600222706180I2"]}
Abbildung ähnlich
PSEN sl-0.5 1.1 1actuator
Artikelnummer: 570520
Betätiger (Standard), codiert, für Sicherheitszuhaltung PSENslock,
Bodenplatte aus Aluminium, für Zuhaltekraft 500 N
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
UKCA cULus Listed FCC IC EAC TÜV |
Sensorprinzip | Transponder |
Codierstufe nach ISO 14119 | gering |
Transponder Codierung | codiert |
Gerätevariante | Betätiger |
Technische Daten
Umweltdaten
Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
Umgebungstemperatur |
-25
55 |
EMV nach Norm .... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 62061 |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60947-5-2 |
Beschleun. Schock nach Norm 1 | 30g |
Schutzart Gehäuse | IP67 |
Mechanische Daten
Gehäusematerial Oberteil | PBT |
Material Ankerplatte | Stahl vernickelt |
Material Betätiger | Anticorodal, hart eloxiert |
Abmessung h | 138 |
Abmessung b | 52 |
Abmessung t | 23 |
Nettogewicht | 375 |
Bruttogewicht | 435 |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-Code | 4046548057324 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272606 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001487 |
Volumen | 0 |
Optionales Zubehör
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Einwegschrauben, Einwegschlitz, M5x20, Material Edelstahl, VPE = 10
Stück, passend für Betätiger: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN sl bracket swing door
570550
Montagewinkel für Schwenk- und Flügeltüren, geeignet für die
Sicherheitszuhaltungen PSENslock und PSENslock2
PSEN sl bracket sliding door
570551
2 Montagewinkel für Schiebetüren, geeignet für die
Sicherheitszuhaltungen PSENslock und PSENslock2.
Je 1 Winkel für Sensor und Betätiger.